(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,965円
税込単価
21,962円

【特長】・視認性の良いダブル目盛表示です。・設定トルク値のロック機構付です。・...

詳細情報を確認する

型番

TRH3100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRH3100

10

1個

19,965( 21,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):20~100
・最小目盛(N・m):0.5
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):462
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380447
・トラスココード:856-1197
・質量:1.5kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nmの型番TRH3100のページです。
型番TRH3100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

    スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

    スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm

        100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

        100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

          プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

          プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

            GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

            GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

              グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

              グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

                トルクレンチ MOTシリーズ

                トルクレンチ MOTシリーズ

                  ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                  ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

                      HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角6.35mm

                      HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角6.35mm

                        メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ TONE GEDORE 中村製作所 MATATAKITOYO 中村製作所 TONE HAZET
                        通常価格 19,965円 21,259円 27,645円 74,529円 48,615円 38,609円 16,665円 10,080円 40,660円 25,899円 100,700円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目  
                        ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 -
                        設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット -

                        スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました