(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,259円
税込単価
23,385円

【特長】・視認性の良いダブル目盛表示です。・設定トルク値のロック機構付です。・...

詳細情報を確認する

型番

TRH3060 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRH3060

10

1個

21,259( 23,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):10~60
・最小目盛(N・m):0.5
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):427
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380430
・トラスココード:856-1196
・質量:1.15kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nmの型番TRH3060のページです。
型番TRH3060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

    スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

    スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm

        GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

        GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

          プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

          プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

            グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

            グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

                ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                  100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

                  100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

                    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mm

                    HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mm

                      メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール GEDORE TONE 中村製作所 TONE 中村製作所 エスコ HAZET
                      通常価格 21,259円 19,965円 27,645円 38,609円 48,615円 16,665円 25,899円 40,660円 74,529円 155,367円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目  
                      ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                      設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました