(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTRH3030
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ トルクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,038円
税込単価
41,842円

【特長】・パソコン通信は、USBケーブルでおこなえます・メモリー最大2000件...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク調整範囲(N・m):()数値は測定可能最小値です。保証精度の対象外となります。

型番

DTRH3030 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • お知らせ機能
    設定したトルク値に対して、ブザー音(耳) • LEDライト(目)と液晶表示で状況をお知らせします。
  • 超軽量設計
    質量は、従来のメカニカルトルクレンチの1/2~1/3の軽さです。
  • 測定モード切替機能
    トラックモードやピークホールドモードでの測定が可能です。
  • 合否判定お知らせ機能
    事前に設定した最大9件までのトルク値に対して上・下別々に0~25%の範囲で合否判定が可能です。
  • 左右両方向測定対応
  • 校正証明書付
  • 保証精度:右方向/±2%、左方向/±3%
  • 締付状況お知らせ機能
    2色のLEDランプ(赤と緑)、ブザー音と液晶表示により締付け状況をお知らせします。目標トルクの80%に到達するとLEDランプの点灯とブザー音が断続に鳴り始めます。
    LEDランプ:目標トルクに近づくにつれLEDランプが順番に点灯していきます。
  • USBケーブル送信
    作業後にデータをPCにUSBケーブルで転送・保存
  • ソケットホールド機構
    ワンプッシュで操作でソケット着脱が可能。ソケットの交換が容易で作業時に外れにくい。
  • 専用樹脂ケース入り
    専用の樹脂ケース入りで保管や持ち運びに便利。

規格表

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ 規格表

外形図

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ 外形図
商品情報を表示

DTRH3030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
頭部幅(mm)
差込角
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTRH3030

6(1.5)~30
0.01
221
4967521380287
855-8481
22.5
9.5
420
10

1個

38,038( 41,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン通信は、USBケーブルでおこなえます
・メモリー最大2000件です
・設定トルク数:9件です
・合否判定・ピークホールド・オートパワーOFF各種機能を備えています
・光・音の2種でお知らせする機能を持っています
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です(プッシュリリース機構)
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業の締め付け作業

(i)ご注意

  • トルク調整範囲(N・m):()数値は測定可能最小値です。保証精度の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズの型番DTRH3030のページです。
型番DTRH3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

    ラチェットデジトルク(デジタル式)

    ラチェットデジトルク(デジタル式)

      トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

      トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

        トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

        トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

            トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

            トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

                パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

                パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

                  トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

                  トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

                    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

                    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

                      トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

                      トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

                        デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

                        デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

                          トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

                          トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

                            メーカー スーパーツール TONE 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 TONE 東日製作所 トップ工業 東日製作所 SK-11 東日製作所
                            通常価格 38,038円 29,601円 57,466円 56,579円 58,110円 65,111円 85,277円 395,010円 64,100円 46,264円 66,474円 17,569円 71,548円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 特殊 交換式 交換式 交換式 ラチェット式 交換式
                            電源 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 - 乾電池 - 乾電池 乾電池 乾電池

                            デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTRH3060
                            DTRH3085
                            DTRH3135
                            DTRH4135
                            DTRH4200
                            DTRH4340
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小読取値
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 頭部幅(mm) 差込角 重量
                            (g)

                            51,568円

                            ( 56,725円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012(3)~600.012304967521380294855-848231.59.5490

                            54,803円

                            ( 60,283円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1017(4.2)~850.012714967521380300855-848331.59.5540

                            43,591円

                            ( 47,950円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1027(6.8)~1350.13804967521380317855-848431.59.5690

                            58,122円

                            ( 63,934円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1027(6.8)~1350.13804967521380324855-848531.512.7710

                            63,529円

                            ( 69,882円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1040(10)~2000.15204967521380331855-848641.512.71310

                            61,861円

                            ( 68,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1068(17.0)~3400.16404967521380348855-848741.512.71480

                            デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました