(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引っ掛けスパナヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引っ掛けスパナヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,755円 ~ 10,922円
税込価格
7,431円 ~ 12,014円

ヘッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナヘッド。【用途】・軸受けナットの締付けに...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カノン NCK引っ掛けスパナヘッドの仕様

カノン NCK引っ掛けスパナヘッド 100NCK3032 イメージ

カノン NCK引っ掛けスパナヘッド イメージ

カノン NCK引っ掛けスパナヘッドの寸法

カノン NCK引っ掛けスパナヘッド 100NCK3032の寸法図

カノン NCK引っ掛けスパナヘッドの寸法図

 

(単位:mm)

 

型式適用ナット外径TCLL1φD1φD2適用トルクレンチ
100NCK303230~3252.381651528N100SPCK
N100・N140GCK
N100BCK
N100LCK
DLT-N100
DTC-N100REV
100NCK343834~3862.58529
100NCK404240~4288
100NCK454845~486.59129.5
100NCK505550~5594
200NCK586558~657.53112801833.5N200SPCK
N200LCK
N200GCK
DLT-N200
DTC-N200REV
200NCK657065~70
200NCK707570~7583.511734
200NCK808580~858.512134.5
200NCK9210092~1004126
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体取付穴径(mm)
JANコード
トラスココード
適合トルクレンチ
差込径(φ)
厚さ(mm)
全長(mm)
全長(mm)
適用トルクレンチ
重量(g)
先端部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4571126293202
834-5389
N100SPCK、N100~N140GCK、N100BCK・LCK、DTC-N1000REV
15
5
81
81
N100SPCK、N100-N140GCK、N100BCK、N100LCK、DLT-N100、DTC-N100REV
83
5

1個

6,755( 7,431円 )

1日目

15
4571126293219
834-5390
N100SPCK、N100~N140GCK、N100BCK・LCK、DTC-N1000REV
15
6
85
85
N100SPCK、N100-N140GCK、N100BCK、N100LCK、DLT-N100、DTC-N100REV
101
6

1個

7,058( 7,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
4571126293226
834-5391
N100SPCK、N100~N140GCK、N100BCK・LCK、DTC-N1000REV
15
6
88
88
N100SPCK、N100-N140GCK、N100BCK、N100LCK、DLT-N100、DTC-N100REV
103
6

1個

7,416( 8,158円 )

1日目

15
4571126293233
834-5392
N100SPCK、N100~N140GCK、N100BCK・LCK、DTC-N1000REV
15
6.5
91
91
N100SPCK、N100-N140GCK、N100BCK、N100LCK、DLT-N100、DTC-N100REV
123
6.5

1個

7,664( 8,430円 )

1日目

15
4571126293240
834-5393
N100SPCK、N100~N140GCK、N100BCK・LCK、DTC-N1000REV
15
6.5
94
94
N100SPCK、N100-N140GCK、N100BCK、N100LCK、DLT-N100、DTC-N100REV
127
6.5

1個

7,866( 8,653円 )

1日目

18
4571126293271
834-5396
N200SPCK、N200GCK、N200LCK、DTC-N2000REV
18
7.5
112
112
N200SPCK、N200LCK、N200GCK、DLT-N200、DTC-N200REV
193
7.5

1個

8,573( 9,430円 )

1日目

18
4571126293288
834-5397
N200SPCK、N200GCK、N200LCK、DTC-N2000REV
18
7.5
112
112
N200SPCK、N200LCK、N200GCK、DLT-N200、DTC-N200REV
195
7.5

1個

9,101( 10,011円 )

1日目

18
4571126293295
834-5398
N200SPCK、N200GCK、N200LCK、DTC-N2000REV
18
8
117
117
N200SPCK、N200LCK、N200GCK、DLT-N200、DTC-N200REV
220
8

1個

9,077( 9,985円 )

1日目

18
4571126293301
834-5399
N200SPCK、N200GCK、N200LCK、DTC-N2000REV
18
8.5
121
121
N200SPCK、N200LCK、N200GCK、DLT-N200、DTC-N200REV
280
8.5

1個

9,988( 10,987円 )

1日目

18
4571126293318
834-5400
N200SPCK、N200GCK、N200LCK、DTC-N2000REV
18
8.5
126
126
N200SPCK、N200LCK、N200GCK、DLT-N200、DTC-N200REV
283
8.5

1個

10,922( 12,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナヘッド。
【用途】
・軸受けナットの締付けに最適。
・工作機械のコレットチャック等、治工具の適正な締付に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引っ掛けスパナヘッド

引っ掛けスパナヘッド

    カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

    カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

      カノン QCK形ラチェットヘッド

      カノン QCK形ラチェットヘッド

        SCK形 スパナヘッド

        SCK形 スパナヘッド

          カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

          カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

            ブレーキツール エクステンションツール

            ブレーキツール エクステンションツール

              FH型フックヘッド

              FH型フックヘッド

                RCK形 メガネヘッド

                RCK形 メガネヘッド

                  差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

                  差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

                    差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

                    差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

                      メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 KTC(京都機械工具) 東日製作所 中村製作所 TONE TONE
                      通常価格 6,755円 21,171円 7,245円 3,045円 4,217円 6,233円 14,682円 2,981円 3,600円 9,614円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      形状 特殊ヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド スパナヘッド - 特殊ヘッド 特殊ヘッド めがねヘッド めがねヘッド めがねヘッド

                      引っ掛けスパナヘッドのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      トルク測定用に
                      評価 4.0満足度:4.02022/04/14
                      購入したデジタルトルクレンチの先に付け
                      使用するために購入。
                      トルクレンチメーカーと同じでフッティングや使用感も良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コレットチャックの締め付け
                      評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                      カノン交換式トルクレンチに装着してコレットチャックの締め付けに使用。交換ヘッドのガタつきも少なく良かった。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました