(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,031円 30,959円
税込単価
44,034円 34,055円

【特長】・設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

011401

1個

40,031円

30,959

( 34,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
・EPAタイプです。(011301~011019)
【用途】
・自動車、航空機、ミリタリー関連。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):2~10
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):185
・精度:±6%
・精度:±6%
・JANコード:0611702896480
・トラスココード:868-8980
・質量:190g

(i)ご注意

  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401の型番011401のページです。
型番011401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

    高精度プレセット形トルクレンチ

    高精度プレセット形トルクレンチ

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

      スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm

        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

          プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

          プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

            25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

            25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

              ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

              ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                メーカー GEDORE HAZET スーパーツール 中村製作所 日平機器 エスコ 中村製作所
                通常価格 40,031円 90,246円 21,259円 16,665円 14,617円 69,440円 40,660円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式
                設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました