(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

“サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,064円
税込単価
20,970円

【特長】・ビット、ソケットなどよく使用するサイズがセットになっています。・コン...

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法(S寸法):
    4、5、5.5、6、7、8、10、12、13
  • 差込角(mm):
    6.35
  • ソケット内容:
    4~13mm
  • セット内容(点):
    27
  • JANコード:
    4013288182180
  • トラスココード:
    836-7769
  • 質量(g):
    566.000
  • 対辺形状:
    6角
  • ハンドル内容:
    サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

135918

1個

19,064( 20,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット、ソケットなどよく使用するサイズがセットになっています。
・コンパクトなギアで狭い場所でも作業できます。
・非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。

商品情報

使用例

Loading...

135918で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)の型番135918のページです。
型番135918に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

“サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

    ソケットレンチセット 1850M

    ソケットレンチセット 1850M

      “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

      “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

        ソケットレンチセット 1850

        ソケットレンチセット 1850

          “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

          “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

            ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

            ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

              ソケットレンチセット S2187C

              ソケットレンチセット S2187C

                ソケットレンチセット 1800M

                ソケットレンチセット 1800M

                  エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mm

                  エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mm

                    ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

                    ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

                      ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

                      ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

                        プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

                        プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

                          オフセットアダプター ソケットセットS2

                          オフセットアダプター ソケットセットS2

                            メーカー WERA TONE WERA TONE WERA NEPROS TONE TONE エイト ボンダス SK-11 ボンダス ANEX
                            通常価格 19,064円 9,890円 51,152円 9,989円 36,192円 12,400円 21,681円 15,741円 9,278円 5,943円 4,673円 5,118円 13,357円
                            通常出荷日 1日目   5日目   2日目   5日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            二面幅寸法(S寸法) 4、5、5.5、6、7、8、10、12、13 10 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 - 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 - - 10 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 - - - - -
                            差込角(mm) 6.35 6.35 12.7 6.35 12.7 - 6.35 6.35 - - - - -
                            ソケット内容 4~13mm - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(点) 27 - 28 - 28 - - - - - - - -
                            JANコード 4013288182180 - 4013288173874 - 4013288173997 - - - - - - - -

                            “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました