(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミソケットホルダ スタンダードタイプ

アルミソケットホルダ スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,222円
税込単価
2,444円

【特長】・高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。・クリップは360°回転す...

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • JANコード:
    4989999456134
  • トラスココード:
    856-6685
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長(mm):
    340
  • 質量(g):
    109.000
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 差込数:
    10

型番

TASH-410 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TASH-410

1個

2,222( 2,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。
・クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
・クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。
・差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)

カタログ

 

Loading...

TASH-410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミソケットホルダ スタンダードタイプの型番TASH-410のページです。
型番TASH-410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミソケットホルダ スタンダードタイプ

アルミソケットホルダ スタンダードタイプ

    アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)

    アルミソケットホルダ(マグネットタイプ)

      ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

      ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

        ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

        ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

          インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

          インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

            ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

            ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

              ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

              ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

                インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

                インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 TONE TONE トップ工業 TONE GEDORE ミトロイ
                  通常価格 2,222円 2,941円 1,530円 1,360円 7,559円 1,310円 4,217円 4,431円
                  通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 12.7 9.5 - 6.35 - 12.7
                  JANコード 4989999456134 4989999456110 - - - - - -
                  トラスココード 856-6685 856-6683 - - - - - -
                  差込角(mm) 12.7 9.5 - - - - - -
                  全長(mm) 340 340 - - - - - -

                  アルミソケットホルダ スタンダードタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました