(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
61,582円 47,381円
税込単価
67,740円 52,119円

【特長】・ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4010886613979
  • 質量(g):
    6900.0
  • トラスココード:
    855-4431
  • 材質1:
    特殊クロムバナジウム鋼
  • セット内容(点):
    27
  • ソケット内容:
    10~30、ヘキサゴン5~14mm
  • ソケット内容(mm):
    10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30・ヘキサゴン:5、6、7、8、10、12、14・ビットソケット:[[-]]8、[[-]]10、[[+]]2、[[+]]3
  • ハンドル内容:
    ラチェットハンドル(1993U-10T)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)

型番

6139750 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6139750

1個

61,582円

47,381

( 52,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
・ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
・緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
・使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

カタログ

 

Loading...

6139750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)の型番6139750のページです。
型番6139750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

    ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)

    ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)

      ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

      ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

        首振り伸縮ラチェットハンドルセット

        首振り伸縮ラチェットハンドルセット

          ソケットレンチセット(12角) 1213A

          ソケットレンチセット(12角) 1213A

            サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

            サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

              メーカー GEDORE GEDORE GEDORE トップ工業 ロブテックス トップ工業
              通常価格 61,582円 29,155円 41,436円 16,337円 16,574円 15,209円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
              用途 手作業用/手作業用ジョイント類 - 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類
              ソケット形状 6角 - 6角 6角 12角 6角
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 9.5 9.5 12.7 9.5
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - 3/8 3/8 1/2 3/8
              単品・セット区分 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品

              ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました