(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,087円
税込単価
5,596円

【特長】・自動車のホイルナット向けのレンチです。・対辺4角タイプです。

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法(S寸法):
    9
  • 全長(L寸法)(mm):
    160
  • JANコード:
    4010886619483
  • 質量(g):
    126.000
  • トラスココード:
    855-4191
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 対辺形状:
    4角

型番

6194850 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6194850

1個

5,087( 5,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のホイルナット向けのレンチです。
・対辺4角タイプです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:6194850>
・対辺寸法(mm):9
・全長(mm):160
・対辺形状:4角
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

6194850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)の型番6194850のページです。
型番6194850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

    L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

    L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

      ASH L型ボックスレンチ

      ASH L型ボックスレンチ

        エクストラディープソケット(6角タイプ)

        エクストラディープソケット(6角タイプ)

          L型ハンドル(差込角19.0mm)

          L型ハンドル(差込角19.0mm)

            ラチェットスピンナ

            ラチェットスピンナ

              メーカー GEDORE GEDORE 旭金属工業 KOKEN 山下工業研究所 トップ工業 トップ工業
              通常価格 5,087円 3,485円 1,140円 3,350円 11,000円 8,810円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
              二面幅寸法(S寸法) 9 27 - - - -
              全長(L寸法)(mm) 160 380 - 120 330 336
              JANコード 4010886619483 4010886618936 - - - -
              質量(g) 126.000 1179.000 - - - -
              トラスココード 855-4191 855-4167 - - - -

              L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました