(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角棒レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント六角棒レンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,557円
税込単価
9,413円

【特長】・ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024179

1個

8,557( 9,413円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチの型番024179のページです。
型番024179に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント六角棒レンチ

ボールポイント六角棒レンチ

    いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

    いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

      ヘックスローブL型レンチセット

      ヘックスローブL型レンチセット

        スター L-レンチ いじり止め 黒染

        スター L-レンチ いじり止め 黒染

          ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

          ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

            ヘックスローブレンチ

            ヘックスローブレンチ

              トルクスソケット(いじり防止タイプ)

              トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                  アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

                  アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

                    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

                    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

                      インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

                      インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

                        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                          メーカー WERA WERA 旭金属工業 ボンダス ボンダス トラスコ中山 TONE ボンダス ANEX TONE TONE TONE
                          通常価格 8,557円 9,972円 6,534円 4,988円 803円 5,899円 1,620円 7,991円 550円 1,553円 1,320円 1,869円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          タイプ(形状) L形レンチ L形レンチ トルクスレンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ 手動用ソケット L形レンチ - 手動用ソケット インパクト用ソケット 手動用ソケット
                          先端形状・いじり防止 トルクスレンチいじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり トルクスレンチいじり止めあり T型いじり防止タイプ - T型いじり防止タイプ T型いじり防止タイプ - - T型いじり防止タイプ E型 T型いじり防止タイプ
                          先端規格 T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 T8 / T9 / TH20 / TH15 / TH10 / TH40 / TH25 / TH27 / TH30 - - - - - - - - - -
                          単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 単品 セット品 - 単品 単品 単品
                          セット内容 T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 T8、T9、TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40 - - - - - - - - - -

                          ボールポイント六角棒レンチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました