(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6342470
六角棒レンチ"42"(ショートタイプ) ロッカクボウレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
175円
税込単価
193円

【特長】・12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており、防錆効果があります・適度...

詳細情報を確認する

型番

6342470 解除

Loading...

 
カタログを表示

6342470 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
首下寸法(mm)
JANコード
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6342470

1.3
41
11.7
4010886634240
855-6902
表面処理:亜鉛メッキ(14~32mmはメッキなし)

1個

175( 193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており、防錆効果があります
・適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)の型番6342470のページです。
型番6342470に関する仕様情報を記載しております。

六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
治工具の脱着
評価 5.0満足度:5.02019/11/23
値段が安かったので強度等がちょっと心配だったが
全く問題なく使えています。
ショートタイプなので狭い場所で干渉なく使えし
工具箱への収納も邪魔にならず良い。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
6342390
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長(L寸法)
(mm)
首下寸法(mm) JANコード トラスココード 材質2

569円

( 626円 )
1個 -

1日目

0.93310.14010886634233855-6901表面処理:亜鉛メッキ(14~32mmはメッキなし)

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました