(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペースト研磨剤 ステンレス用

ペースト研磨剤 ステンレス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,106円
税込単価
1,217円

【特長】・手磨き用のペースト研磨剤です。・電動工具の入らない細かい作業に最適で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーストタイプ
  • 容量:
    100g
  • JANコード:
    4989999433784
  • トラスココード:
    828-6869
  • 質量(g):
    120
  • 材質:
    酸化アルミニウム

型番

TPPT-100-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPPT-100-S

10

1個

1,106( 1,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手磨き用のペースト研磨剤です。
・電動工具の入らない細かい作業に最適です。
・専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
【用途】
・ステンレス製のドアノブ、手すりなどの汚れ、傷をきれいに落とします。
・ステンレス用。

カタログ

 

Loading...

TPPT-100-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペースト研磨剤 ステンレス用の型番TPPT-100-Sのページです。
型番TPPT-100-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペースト研磨剤 ステンレス用

ペースト研磨剤 ステンレス用

    ペースト研磨剤 アルミ用

    ペースト研磨剤 アルミ用

      ペースト研磨剤 プラスチック用

      ペースト研磨剤 プラスチック用

        ペースト研磨剤 銅・真鍮用

        ペースト研磨剤 銅・真鍮用

          GC研磨材

          GC研磨材

            “エメリー研削材”

            “エメリー研削材”

              バルブコンパウンド

              バルブコンパウンド

                WA研磨材

                WA研磨材

                  ダイヤモンドスプレー

                  ダイヤモンドスプレー

                    3M コンパウンド オーロラマーク除去

                    3M コンパウンド オーロラマーク除去

                      コンパウンド プレミアム

                      コンパウンド プレミアム

                        ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                        ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                          ポリッシング用コンパウンド

                          ポリッシング用コンパウンド

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナニワ研磨工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ナニワ研磨工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン コスモステクノ・コーポレーション DREMEL
                            通常価格 1,106円 1,033円 1,106円 1,033円 3,535円 4,471円 1,730円 2,914円 5,007円 6,140円 6,994円 3,430円 729円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - - ペーストタイプ - スプレータイプ 液タイプ 液タイプ 液タイプ -
                            容量 100g 100g 100g 100g 1kg 2 - 1kg 40g 473ml 750ml - -
                            JANコード 4989999433784 4989999433777 4989999433807 4989999433791 - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-6869 828-6868 828-6871 828-6870 - - - - - - - - -
                            質量(g) 120 120 120 120 - 2100 250 - - - - - -

                            ペースト研磨剤 ステンレス用のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            鏡面
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            入れ子を
                            鏡面ミガキにて
                            使用してます
                            NAK80材にて
                            きれいにしあがります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鏡面
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            入れ子を
                            鏡面ミガキにて
                            使用してます
                            NAK80材にて
                            きれいにしあがります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鏡面最終仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/12
                            フェルトバフのあと気になる部分に使用しています。手ごろで安価なのは良いでうが思ったより小さかったです。ステンレス表面の焼け取りにも使ってみましたが時間がかかりすぎて不向きでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペ−スト
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            ペ−スト状なので
                            使いやすく
                            問題なく使用してます
                            非常に安価で
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミガキ
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            最終工程の
                            ミガキにこちらの
                            商品知りました
                            結構きれいに仕上がります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス製品の研磨
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/10
                            写真は想像と違い、意外と容量は少ない。
                            使用してみたが、ネルに少量付けて金属表面が乾いてくる位まで磨くと光沢が出てきます。 
                            ステンレス表面の焼け取りには向かないと思う。
                            手で作業すると意外に力が必要と思いますが、伸びが良く☆4!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました