(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チタン用研磨剤 中目

チタン用研磨剤 中目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,514円
税込単価
2,765円

【特長】・中仕上げ用で仕上がりのバランスが良く、なめらかな光沢面を得るための中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    固形タイプ
  • JANコード:
    4989999433753
  • トラスココード:
    828-6866
  • 質量(g):
    280
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    30
  • 砥粒:
    炭化けい素
  • 幅(mm):
    135
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    シリコンカーバイト●酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

TT135A-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT135A-2

10

1個

2,514( 2,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中仕上げ用で仕上がりのバランスが良く、なめらかな光沢面を得るための中仕上げに最適です。
【用途】
・自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。
【材質】
・シリコンカーバイト●酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

チタン用研磨材 中目 135×45×30mmの詳細

チタン用研磨材 中目 135×45×30mm 商品イメージ

チタン用研磨材 中目 135×45×30mm 商品イメージ

チタン用研磨材 中目 135×45×30mmの仕様

  • 積みサイザルバフに塗布して使用。
  • 積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用。
  • 茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用。
  • 間口:135mm
  • 色:グレー
  • 奥行:45mm
  • 高さ:30mm
  • 材質:シリコンカーバイト、酸化アルミニウム
  • 質量/質量単位:280g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

Loading...

TT135A-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン用研磨剤 中目の型番TT135A-2のページです。
型番TT135A-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタン用研磨剤 中目

チタン用研磨剤 中目

    チタン用研磨剤 細目

    チタン用研磨剤 細目

      ダイヤモンドコンパウンド 油性

      ダイヤモンドコンパウンド 油性

        ペースト研磨剤 プラスチック用

        ペースト研磨剤 プラスチック用

          3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

          3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

            コンパウンド ハード

            コンパウンド ハード

              コンパウンド エフ

              コンパウンド エフ

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                  3M コンパウンド つや出し用

                  3M コンパウンド つや出し用

                    固形研磨剤

                    固形研磨剤

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                        ダイヤモンドパウダー

                        ダイヤモンドパウダー

                          ダイヤモンドペースト(油溶性)

                          ダイヤモンドペースト(油溶性)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 名古屋ダイヤモンド工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ナカニシ スリーエムジャパン 柳瀬 ナカニシ ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 2,514円 3,094円 5,168円 1,106円 2,543円 2,671円 2,607円 8,200円 4,895円 2,528円 9,398円 2,048円 3,015円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 固形タイプ 固形タイプ - ペーストタイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 液タイプ 固形タイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ
                            JANコード 4989999433753 4989999433760 - 4989999433807 - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-6866 828-6867 - 828-6871 - - - - - - - - -
                            質量(g) 280 350 - 120 - - - - - - - - 5
                            奥行(mm) 45 45 - - - - - - - - - - -

                            チタン用研磨剤 中目のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました