(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドヤスリ K-5

ダイヤモンドヤスリ K-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,161円
税込単価
6,777円

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がア...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 粒度(#):
    150
  • ヤスリ部有効長(mm):
    80
  • ヤスリ部幅(mm):
    11
  • ヤスリ部厚み(mm):
    3.5
  • JANコード:
    4518007551129
  • トラスココード:
    835-8448
  • 全長(mm):
    215
  • 重量(g):
    70
  • 呼びサイズ:
    5本組
  • 材質:
    炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。
  • ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。

型番

DKHI0510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKHI0510

1個

6,161( 6,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。
  • ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。

商品情報

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ ダイヤ粒度#150の仕様

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ ダイヤ粒度#150の外観

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ ダイヤ粒度#150の外観

タイプ項目
W×T mm
K-5寸法11.0×3.5
品番DKHI 0510
  • K-5:全長215mm、ヤスリ長80mm
  • ※ 50~100mmまでの電着長にも対応できます。

使用上のご注意

  • 軽く当てる程度で十分な研削ができます。
  • 湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用ください。

カタログ

 

DKHI0510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ K-5の型番DKHI0510のページです。
型番DKHI0510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドヤスリ K-5

ダイヤモンドヤスリ K-5

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

      ダイヤモンドヤスリ(ラスター・ミニラスター専用)

      ダイヤモンドヤスリ(ラスター・ミニラスター専用)

        ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密)

        ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密)

          ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

          ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

            ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

            ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

              ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

              ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

                ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

                ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

                  ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                  ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                    ダイヤモンドヤスリ 平 RD560

                    ダイヤモンドヤスリ 平 RD560

                      ダイヤモンドヤスリ

                      ダイヤモンドヤスリ

                        ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

                        ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

                          ダイヤモンドライン丸

                          ダイヤモンドライン丸

                            メーカー ツボサン ツボサン ナカニシ ツボサン ミスミ ミスミ ツボサン ミスミ ミスミ ミニター ナカニシ FFC(福島鑢商店) ツボサン
                            通常価格 6,161円 3,100円 1,900円 2,100円 3,333円 2,500円 12,900円 2,600円 2,520円 4,620円 1,900円 3,240円 3,200円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            断面形状 - - - - - - - - -
                            粒度(#) 150 - - - - - - - - - - 170 -
                            ヤスリ部有効長(mm) 80 - - - - - 180 70 - - - - 50
                            ヤスリ部幅(mm) 11 - - - - - 21 - - - - - -
                            ヤスリ部厚み(mm) 3.5 - - - - - 5 - - - - - -

                            ダイヤモンドヤスリ K-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
                            A
                            紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました