(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“スタンダードヴァリト”

“スタンダードヴァリト”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円 ~ 1,600円
税込価格
1,265円 ~ 1,760円

【特長】・今までにありそうでなかったバリ取り専用のヤスリです。・ナバエ(ヤスリ...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • ヤスリ部有効長(mm):
    110
  • ヤスリ部幅(mm):
    11
  • ヤスリ部厚み(mm):
    3.5
  • 全長(mm):
    215
  • 重量(g):
    70
  • 材質:
    SKS-8

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
目の粗さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
仕上がりタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粗目
4518007860016
835-8415
70.000
合金工具鋼(SKS-8)
荒目

5個

1,150( 1,265円 )

4日目

中目
4518007860023
835-8416
-
-
中目

5個

1,380( 1,518円 )

1日目

細目
4518007860030
835-8417
-
-
細目

2個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにありそうでなかったバリ取り専用のヤスリです。
・ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
・ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
【用途】
・バリ取り。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

商品情報

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズ スタンダード 荒目の仕様

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズの外観

ヴァリト 215mm/110mm 5本組ヤスリサイズの外観

  • ※ 5本組ヤスリのサイズで、最も一般的で、扱いやすく手になじむサイズです。
スタンダード
荒目HI-VR01

目の粗さ表

荒目中目細目
13山/cm17山/cm27山/cm

規格表

項目ポイント
W×T mm
重量
kg-20pcs
215L110l11×3.51.5
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スタンダードヴァリト”

“スタンダードヴァリト”

    ヴァリト 平200mm柄付

    ヴァリト 平200mm柄付

      ブライト900 ヴァリト平

      ブライト900 ヴァリト平

        ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

        ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

          ジェットブラックヤスリセット

          ジェットブラックヤスリセット

            メーカー ツボサン ツボサン ツボサン ニコルソン エンジニア
            通常価格 1,150円 2,300円 2,800円 7,770円 12,300円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            断面形状 -
            ヤスリ部有効長(mm) 110 200 - 250 -
            ヤスリ部幅(mm) 11 21 - - -
            ヤスリ部厚み(mm) 3.5 5 - - -
            全長(mm) 215 315 - - -

            “スタンダードヴァリト”のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            面取り
            評価 3.0満足度:3.02022/07/22
            バリ取り面取り時の仕上げに使いますが、特にはありませんが以前よりはメーカーが減ったと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
            A
            紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

            鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました