(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-VR23
ヴァリト 平200mm柄付 ヤスリ

ヴァリト 平200mm柄付 HI-VR23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・今までにありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。・ナバエ(ヤ...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • ヤスリ部有効長(mm):
    200
  • ヤスリ部幅(mm):
    21
  • ヤスリ部厚み(mm):
    5
  • 全長(mm):
    315
  • 重量(g):
    210
  • 材質:
    SKS-8

型番

HI-VR23 解除

Loading...

HI-VR23 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-VR23

細目
4518007860337
835-8420
-
-

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。
・ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
・ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
【用途】
・バリ取り。

商品情報

ヴァリト 鉄工200mm 柄付きサイズの仕様

ヴァリト 鉄工200mm 柄付きサイズの外観

ヴァリト 鉄工200mm 柄付きサイズの外観

  • ※ 5本組ヤスリよりも大きめのサイズをご希望の方は315mm(鉄工 200mm サイズ)を選択ください。
スタンダ一ド
荒目HI-VR21

目の粗さ表

荒目中目細目
10山/cm14山/cm22山/cm

規格表

項目ポイント
W×Tmm
重量
kg-p
315L200l21×50.21

HI-VR23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヴァリト 平200mm柄付の型番HI-VR23のページです。
型番HI-VR23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヴァリト 平200mm柄付

ヴァリト 平200mm柄付

    “スタンダードヴァリト”

    “スタンダードヴァリト”

      ブライト900 ヴァリト平

      ブライト900 ヴァリト平

        ミルヤスリ

        ミルヤスリ

          メーカー ツボサン ツボサン ツボサン バーコ
          通常価格 2,300円 1,150円 2,800円 1,211円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目  
          断面形状
          ヤスリ部有効長(mm) 200 110 - 200
          ヤスリ部幅(mm) 21 11 - 20
          ヤスリ部厚み(mm) 5 3.5 - 3.3 / 3.5
          全長(mm) 315 215 - -

          ヴァリト 平200mm柄付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
          A
          紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

          この商品のバリエーション

          型番
          HI-VR21
          HI-VR22
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          目の粗さ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

          2,300円

          ( 2,530円 )
          1個 あり

          1日目

          粗目4518007860313835-8418210.000SKS-8

          2,300円

          ( 2,530円 )
          1個 あり

          4日目

          中目4518007860320835-8419--

          鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました