(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-2080
ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行” ハンドブラシ

ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行” TB-2080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,433円
税込単価
4,876円

【特長】・ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を...

詳細情報を確認する

  • 行数(行):
    4
  • 植付(mm):
    135
  • 毛丈(mm):
    15
  • 材質(ハンドル):
    木・スチール
  • 高さ(mm):
    90
  • 全長(mm):
    165
  • 幅(mm):
    60

型番

TB-2080 解除

Loading...

TB-2080 の仕様・寸法情報

型番
毛材
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-2080

その他
855-1283
4989999447446
365.000
0.2
ワイヤ鋼線
10

1個

4,433( 4,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。
・アイロン型の形で、力が入りやすいです。
【用途】
・頑丈な研削・研磨作業に。
・塗装の下地調整に。
・木製品の木目出し、バリ取りに。

商品情報

図面

TB-2080/TB-2081/TB-2084

ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”  図面

Loading...

TB-2080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”の型番TB-2080のページです。
型番TB-2080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

    D型ブラシ ワイヤー No.63

    D型ブラシ ワイヤー No.63

      D型ブラシ 豚毛 No.65

      D型ブラシ 豚毛 No.65

        D型ブラシ ナイロン No.66

        D型ブラシ ナイロン No.66

          チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

          チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

            D型ブラシ ステンレス No.64

            D型ブラシ ステンレス No.64

              メーカー トラスコ中山 SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 SK-11
              通常価格 4,433円 3,056円 3,939円 3,647円 535円 4,895円
              通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   2日目  
              行数(行) 4 - - - 1 -
              植付(mm) 135 - - - 70 -
              毛丈(mm) 15 - - - 18 -
              材質(ハンドル) 木・スチール - - - - -
              高さ(mm) 90 - - - - -

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TB-2081
              TB-2084
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?毛材 トラスココード JANコード 質量(g) 線径(mm) 毛材

              5,128円

              ( 5,641円 )
              1個 あり

              1日目

              10ステンレス855-12844989999447453380.0000.2-

              5,814円

              ( 6,395円 )
              1個 あり

              1日目

              10真鍮線855-12854989999447460380.0000.15-

              ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました