(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEBJ-HH-S
チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア ハンドブラシ

チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア TEBJ-HH-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・先のブラシ部分のみです。【用途】・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装は...

詳細情報を確認する

  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    70
  • 毛丈(mm):
    18
  • 全長(mm):
    60
  • 幅(mm):
    6

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TEBJ-HH-S 解除

Loading...

TEBJ-HH-S の仕様・寸法情報

型番
毛材
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEBJ-HH-S

豚毛
豚毛
856-3557
4989999459654
15.000
0.2
-
10

5個

720( 792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先のブラシ部分のみです。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TEBJ-BR-S/TEBJ-HH-S/TEBJ-SUS-S/TEBJ-TC-S/TEBJ-VC-S/TEBJ-WB-S

チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア  図面

Loading...

TEBJ-HH-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペアの型番TEBJ-HH-Sのページです。
型番TEBJ-HH-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

    真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

    真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10

      ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

      ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

        チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

          メーカー トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 535円 2,132円 4,433円 371円
          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~  
          行数(行) 1 - 4 1
          植付(mm) 70 - 135 60
          毛丈(mm) 18 - 15 18
          全長(mm) 60 - 165 60
          幅(mm) 6 - 60 6

          チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペアのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TEBJ-BR-S
          TEBJ-SUS-S
          TEBJ-TC-S
          TEBJ-VC-S
          TEBJ-WB-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?毛材 材質 トラスココード JANコード 質量(g) 線径(mm) 毛材

          720円

          ( 792円 )
          5個 あり

          1日目

          10真鍮線真鍮線856-3555498999945963028.0000.15-

          730円

          ( 803円 )
          5個 あり

          1日目

          10ステンレスステンレス(SUS304)856-3556498999945964725.0000.2-

          730円

          ( 803円 )
          5個 あり

          1日目

          10鋼線TC鋼線856-3554498999945962323.0000.17TC鋼線

          535円

          ( 589円 )
          10個 あり

          4日目

          10PVC塩ビ856-3558498999945966114.0000.3-

          535円

          ( 589円 )
          5個 あり

          1日目

          10その他ワイヤー鋼線856-3553498999945961626.0000.2ワイヤー鋼線

          ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました