(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEBJ-HH
チャンネルブラシ "EグリップJ型" ハンドブラシ

チャンネルブラシ "EグリップJ型" TEBJ-HH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

【特長】・簡単に交換できるチャンネルブラシです・手になじみやすい形状のデザイン...

詳細情報を確認する

  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    70
  • 毛丈(mm):
    18
  • 材質(ハンドル):
    ナイロン
  • 全長(mm):
    225
  • 幅(mm):
    21

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TEBJ-HH 解除

Loading...

TEBJ-HH の仕様・寸法情報

型番
毛材
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEBJ-HH

豚毛
豚毛
856-3550
4989999459586
62.000
0.2
-
10

2個

1,341( 1,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に交換できるチャンネルブラシです
・手になじみやすい形状のデザインを採用しています
・作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです
・従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TEBJ-BR/TEBJ-HH/TEBJ-SUS/TEBJ-TC/TEBJ-VC/TEBJ-WB

チャンネルブラシ "EグリップJ型"  図面

Loading...

TEBJ-HHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ "EグリップJ型"の型番TEBJ-HHのページです。
型番TEBJ-HHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ "EグリップJ型"

チャンネルブラシ "EグリップJ型"

    チャンネルブラシ “EグリップI型”

    チャンネルブラシ “EグリップI型”

      チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

      チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

          チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

          チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

            チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

            チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

                チャンネルブラシ“フラットJ型”

                チャンネルブラシ“フラットJ型”

                  チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

                  チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

                    チャンネルブラシ“フラットI型”

                    チャンネルブラシ“フラットI型”

                      チャンネルブラシ“A型”

                      チャンネルブラシ“A型”

                        3WAY ブラシ

                        3WAY ブラシ

                          チャンネルブラシ“J型”

                          チャンネルブラシ“J型”

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山
                            通常価格 1,166円 1,015円 371円 535円 5,603円 5,780円 4,433円 700円 221円 660円 637円 430円 830円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            行数(行) 1 1 1 1 1 1 4 1 - 1 1 - 1
                            植付(mm) 70 60 60 70 60 80 135 80 - 60 60 50 80
                            毛丈(mm) 18 18 18 18 15 15 15 15 - 15 15 - 15
                            材質(ハンドル) ナイロン ナイロン - - スチール スチール 木・スチール - スチール(クロムフリー表面処理鋼板) - スチール - スチール
                            全長(mm) 225 225 60 60 60 80 165 250 210 230 215 - 230

                            チャンネルブラシ "EグリップJ型"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEBJ-BR
                            TEBJ-SUS
                            TEBJ-TC
                            TEBJ-VC
                            TEBJ-WB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?毛材 材質 トラスココード JANコード 質量(g) 線径(mm) 毛材

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10真鍮線真鍮線856-3548498999945956275.0000.15-

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ステンレスステンレス(SUS304)856-3549498999945957972.0000.2-

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10鋼線TC鋼線856-3547498999945955570.0000.17TC鋼線

                            1,166円

                            ( 1,283円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10PVC塩ビ856-3551498999945959361.0000.3-

                            1,166円

                            ( 1,283円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他ワイヤー鋼線856-3546498999945954873.0000.2ワイヤー鋼線

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました