(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
371円 ~ 611円
税込価格
408円 ~ 672円

【特長】・先のブラシ部分のみです。【用途】・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装は...

詳細情報を確認する

  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    60
  • 毛丈(mm):
    18
  • 全長(mm):
    60
  • 幅(mm):
    6

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
真鍮線
真鍮線
856-3541
4989999459494
20.000
0.15
-
10

10個

601( 661円 )

1日目

豚毛
豚毛
856-3543
4989999459517
12.000
0.2
-
10

10個

581( 639円 )

1日目

ナイロン
66ナイロン
856-3545
4989999459531
13.000
0.3
-
10

10個

570( 627円 )

1日目

ステンレス
ステンレス(SUS304)
856-3542
4989999459500
24.000
0.2
-
10

10個

611( 672円 )

1日目

鋼線
TC鋼線
856-3540
4989999459487
20.000
0.17
TC鋼線
10

10個

611( 672円 )

1日目

PVC
塩ビ
856-3544
4989999459524
12.000
0.3
-
10

10個

371( 408円 )

1日目

その他
ワイヤー鋼線
856-3539
4989999459470
22.000
0.2
ワイヤー鋼線
10

10個

386( 425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先のブラシ部分のみです。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

商品情報

図面

TEBI-BR-S/TEBI-HH-S/TEBI-NY-S/TEBI-SUS-S/TEBI-TC-S/TEBI-VC-S/TEBI-WB-S

チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

    チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

    チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

      チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

      チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップI型”

        チャンネルブラシ “EグリップI型”

          チャンネルブラシ "EグリップJ型"

          チャンネルブラシ "EグリップJ型"

            チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

            チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

              チャンネルブラシE型真鍮

              チャンネルブラシE型真鍮

                ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

                ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

                  PRO柄J型真鍮ブラシ

                  PRO柄J型真鍮ブラシ

                    剣先型5行ブラシ

                    剣先型5行ブラシ

                      PCチャンネルブラシ真ちゅう

                      PCチャンネルブラシ真ちゅう

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 GISUKE トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 アサヒペン
                        通常価格 371円 535円 5,603円 1,015円 1,166円 5,780円 2,550円 4,433円 1,137円 560円 648円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                        行数(行) 1 1 1 1 1 1 - 4 1 5 -
                        植付(mm) 60 70 60 60 70 80 - 135 70 95 -
                        毛丈(mm) 18 18 15 18 18 15 - 15 18 20 -
                        全長(mm) 60 60 60 225 225 80 - 165 - 230 -
                        幅(mm) 6 6 - 21 21 - - 60 - 42 -

                        チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペアのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました