(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシ “EグリップI型”

チャンネルブラシ “EグリップI型”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,015円 ~ 1,370円
税込価格
1,117円 ~ 1,507円

【特長】・簡単に交換できるチャンネルブラシです。・手になじみやすい形状のデザイ...

詳細情報を確認する

  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    60
  • 毛丈(mm):
    18
  • 材質(ハンドル):
    ナイロン
  • 高さ(mm):
    38
  • 全長(mm):
    225
  • 幅(mm):
    21

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
真鍮線
真鍮線
856-3534
4989999459425
67.000
0.15
-
10

5個

1,265( 1,392円 )

1日目

豚毛
豚毛
856-3536
4989999459449
59.000
0.2
-
10

5個

1,328( 1,461円 )

4日目

ナイロン
66ナイロン
856-3538
4989999459463
60.000
0.3
66ナイロン
10

2個

1,255( 1,381円 )

4日目

ステンレス
ステンレス(SUS304)
856-3535
4989999459432
71.000
0.2
-
10

2個

1,311( 1,442円 )

1日目

鋼線
TC鋼線
856-3533
4989999459418
67.000
0.17
TC鋼線
10

5個

1,370( 1,507円 )

4日目

PVC
塩ビ
856-3537
4989999459456
59.000
0.3
塩ビ
10

5個

1,015( 1,117円 )

1日目

その他
ワイヤー鋼線
856-3532
4989999459401
69.000
0.2
ワイヤー鋼線
10

5個

1,100( 1,210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に交換できるチャンネルブラシです。
・手になじみやすい形状のデザインを採用しています。
・作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。
・従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TEBI-BR/TEBI-HH/TEBI-NY/TEBI-SUS/TEBI-TC/TEBI-VC/TEBI-WB

チャンネルブラシ “EグリップI型”  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ “EグリップI型”

チャンネルブラシ “EグリップI型”

    チャンネルブラシ "EグリップJ型"

    チャンネルブラシ "EグリップJ型"

      チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

      チャンネルブラシ “EグリップI型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

        チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

          チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

          チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

            ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

            ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”

              チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

              チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

                PCチャンネルブラシ真ちゅう

                PCチャンネルブラシ真ちゅう

                  チャンネルブラシ“A型”

                  チャンネルブラシ“A型”

                    チャンネルブラシ“フラットI型”

                    チャンネルブラシ“フラットI型”

                      チャンネルブラシ“フラットJ型”

                      チャンネルブラシ“フラットJ型”

                        3WAY ブラシ

                        3WAY ブラシ

                          チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

                          チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山
                            通常価格 1,015円 1,166円 371円 535円 5,603円 4,433円 221円 648円 637円 660円 700円 430円 5,780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            行数(行) 1 1 1 1 1 4 - - 1 1 1 - 1
                            植付(mm) 60 70 60 70 60 135 - - 60 60 80 50 80
                            毛丈(mm) 18 18 18 18 15 15 - - 15 15 15 - 15
                            材質(ハンドル) ナイロン ナイロン - - スチール 木・スチール スチール(クロムフリー表面処理鋼板) - スチール - - - スチール
                            高さ(mm) 38 - - - 21 90 - - - - - - 21

                            チャンネルブラシ “EグリップI型”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            ベトベトの油脂、アルミ屑の除去に、洗浄液を用いて、擦り取りますが、
                            ナイロンブラシの硬さ、しなやかさが良く、作業効率が上がりました。
                            使い捨ての安いブラシより高価ですが、交換ブラシもあり、お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました