(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25

TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,340円
税込単価
5,874円

【特長】・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。・円...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

型番

TB-6361 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-6361

10

1個

5,340( 5,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
・円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
【用途】
・金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
【商品仕様】
・外径(mm):150
・穴径(mm):12.7
・線径(mm):0.25
・厚さ(mm):16
・最高使用回転数(rpm):3800
・毛丈(mm):30
・金具径(mm):90
・金具径(mm):90
・両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応
・真鍮メッキ鋼線0.25mm
・JANコード:4989999488937
・トラスココード:856-7572
・質量:540g
【材質/仕上】
・金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
・毛材:真鍮メッキ鋼線

(i)ご注意

  • 最高回転数が3800rpm以内にて使用すること。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

カタログ

 

TB-6361で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25の型番TB-6361のページです。
型番TB-6361に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25

TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25

    TRUSCO ホイルブラシ Φ300X25mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.35

    TRUSCO ホイルブラシ Φ300X25mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.35

      ホイルブラシ 鋼線 線径0.3

      ホイルブラシ 鋼線 線径0.3

        TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 ステンレス線 線径0.3

        TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 ステンレス線 線径0.3

          #180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

          #180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

            #60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

            #60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

              ステンレスホイールブラシ(SUS304)

              ステンレスホイールブラシ(SUS304)

                真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

                真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

                  セーフティ強力ベベルブラシ 95mm

                  セーフティ強力ベベルブラシ 95mm

                    ノットベベルブラシ ステンレス線

                    ノットベベルブラシ ステンレス線

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SK-11 LESSMANN
                      通常価格 5,340円 13,147円 4,730円 6,930円 3,675円 3,675円 3,358円 3,072円 2,449円 4,430円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~  

                      TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました