(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LESSMANN ノットカップブラシ

LESSMANN ノットカップブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    高張度鋼線
  • 外径(mm):
    80
  • 線径(mm):
    0.5
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 注意事項:
    注意事項:作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。
  • JANコード:
    4017359391747
  • トラスココード:
    484-0453
  • 最高使用回転数(rpm):
    9000
  • 質量(g):
    920.000

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

484214

1個

2,930( 3,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
・特に高い研削性を求められる現場に最適です。
【用途】
・溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
・鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

 

484214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LESSMANN ノットカップブラシの型番484214のページです。
型番484214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LESSMANN ノットカップブラシ

LESSMANN ノットカップブラシ

    ノットベベルブラシ ステンレス線

    ノットベベルブラシ ステンレス線

      ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

      ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

        工業用カップブラシ

        工業用カップブラシ

          鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

          鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

            オズボーン工業用精密ブラシ

            オズボーン工業用精密ブラシ

              工業用精密カップブラシ

              工業用精密カップブラシ

                電動工具用ベベルブラシ

                電動工具用ベベルブラシ

                  “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

                  “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

                    オズボーン工業用ブラシ ベベルブラシ

                    オズボーン工業用ブラシ ベベルブラシ

                      電動工具用カップブラシ

                      電動工具用カップブラシ

                        Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

                        Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

                          真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

                          真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ

                            メーカー LESSMANN LESSMANN LESSMANN LESSMANN SUN POWER オズボーン LESSMANN トラスコ中山 クロダブラシ オズボーン トラスコ中山 アークランド ビクトリー SUN POWER
                            通常価格 2,930円 4,430円 2,640円 2,444円 1,540円 3,100円 2,915円 1,824円 1,546円 3,235円 1,760円 2,067円 3,072円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   2日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カップ型ブラシ べベルブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ ホイル型ブラシ
                            毛材 高張度鋼線 ステンレス線 高張度鋼線 - スチール線 - - - スチール線 - - ナイロン線 真鍮線
                            外径(mm) 80 - 100 75 - - 65 85 65 100 - 85 -
                            線径(mm) 0.5 0.5 0.5 - - - 0.35 - - - - 0.5 0.15
                            取り付け部 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ - ねじ ねじ - ねじ

                            LESSMANN ノットカップブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました