(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30332
オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス ジクツキブラシ

オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス 30332

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,678円
税込単価
8,446円

【特長】・独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

Loading...

30332 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30332

23
0.15
835-8359
20000
17
4526587378623
70

1個

7,678( 8,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
・ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
【用途】
・円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
【材質】
・軸:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

カタログ

 

30332で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレスの型番30332のページです。
型番30332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

    オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

    オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

      工業用ブラシ"ラフタフ"

      工業用ブラシ"ラフタフ"

        ステンレスワイヤーブラシ

        ステンレスワイヤーブラシ

          六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

          六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

            ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

            ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

              ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

              ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                  ミニチュアブラシ

                  ミニチュアブラシ

                    工業用ブラシ マスターブラシ

                    工業用ブラシ マスターブラシ

                      SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                      SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                        ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                        ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                          ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                          ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                            メーカー オズボーン オズボーン オズボーン ユーコーコーポレーション H&H SUN POWER SUN POWER SUN POWER ユーコーコーポレーション オズボーン SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 6,370円 2,500円 4,345円 3,961円 628円 857円 1,640円 2,411円 1,322円 12,629円 1,312円 2,067円 1,281円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            商品タイプ 特殊ブラシ 特殊ブラシ エンド型ブラシ - エンド型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ミニブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ
                            軸径(mm) 6 6 6 - 6.35 - 3 3 - - 6 3 -
                            毛材 ステンレス線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 - ステンレス線 天然毛 ステンレス線 - - - ステンレス線 ナイロン線 ステンレス線
                            材質1 軸:スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30326
                            30328
                            30329
                            30334
                            30335
                            30338
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) JANコード 質量(g)

                            7,062円

                            ( 7,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200.15835-83562200020452658737860949.000

                            6,765円

                            ( 7,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200.26835-83572200020452658737861649.000

                            6,370円

                            ( 7,007円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200.35835-83582200020452658717637349.000

                            7,062円

                            ( 7,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            230.26835-83602000017452658737863070

                            6,963円

                            ( 7,659円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            230.35835-83612000017452658737864770

                            10,395円

                            ( 11,435円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300.15835-836220000154526587378654111.000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました