(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30494
オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド” ジクツキブラシ

オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド” 30494

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ブラシ
  • 軸径(mm):
    6
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 毛材詳細:
    研磨材入りナイロンフィラメント
  • 毛丈(mm):
    25
  • 材質1:
    軸:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

Loading...

30494 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
JANコード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30494

15
835-8370
5000
25
4526587370504
26.000
-

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。
・吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
【用途】
・バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
・バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

カタログ

 

30494で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”の型番30494のページです。
型番30494に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

    マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

    マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

      オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

      オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

        フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

        フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

          フレックスホーン(#LA1000)

          フレックスホーン(#LA1000)

            動物毛ブラシ (黒毛)

            動物毛ブラシ (黒毛)

              オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

              オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

                工業用ブラシ“コルフィルEリングロック”

                工業用ブラシ“コルフィルEリングロック”

                  ツイストワイヤー 真鍮線

                  ツイストワイヤー 真鍮線

                    動物毛ブラシ (白毛)

                    動物毛ブラシ (白毛)

                      MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

                      MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

                        動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                        動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                          クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

                          クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

                            メーカー オズボーン クロダブラシ オズボーン ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション クロダブラシ オズボーン オズボーン サンフレックス クロダブラシ MRA クロダブラシ クロダブラシ
                            通常価格 4,600円 1,345円 2,500円 16,241円 8,911円 832円 6,370円 3,333円 1,102円 999円 3,200円 828円 1,502円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目~   39日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   3日目   6日目~   1日目~   6日目~   6日目~  
                            商品タイプ 特殊ブラシ ネジリブラシ 特殊ブラシ - - - 特殊ブラシ ホイールブラシ ネジリブラシ - - - -
                            軸径(mm) 6 - 6 - - 3 6 6 6 3 - 3 3
                            毛材 ナイロン線 ナイロン線 スチール(鋼)線 - - 天然毛 ステンレス線 ナイロン線 真鍮線 天然毛 ナイロン線 天然毛 ナイロン線
                            毛材詳細 研磨材入りナイロンフィラメント - - - - - - - - - - - -
                            毛丈(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30490
                            30492
                            30493
                            30496
                            30497
                            30498
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) JANコード 質量(g) 材質2

                            4,600円

                            ( 5,060円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10835-8367800025452658737047421.000-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15835-8368500025452658737048126.000-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15835-8369500025452658737049826.000-

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22835-8371500026452658737051152.000-

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22835-8372500026452658737052852.000-

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22835-8373500026452658737053552.000-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました