(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:509101
オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド” ジクツキブラシ

オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド” 509101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

Loading...

509101 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
毛丈(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

509101

-
9.5
0.4
835-8378
12000
36
32
4526587383290
23.500

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
・クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
【用途】
・バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
  • 作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

カタログ

 

509101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”の型番509101のページです。
型番509101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

      インサイドブラシ 軸径φ6.0

      インサイドブラシ 軸径φ6.0

        金属ブラシ 異形

        金属ブラシ 異形

          オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

          オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

            ツイストワイヤー 真鍮線

            ツイストワイヤー 真鍮線

              オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

              オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

                筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

                筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

                  メーカー オズボーン トラスコ中山 ナカニシ ミニター オズボーン サンフレックス オズボーン トラスコ中山
                  通常価格 2,500円 2,087円 2,100円 1,420円 6,370円 1,102円 4,600円 494円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ 特殊ブラシ - スパイラル型ブラシ ホイールブラシ 特殊ブラシ ネジリブラシ 特殊ブラシ -
                  軸径(mm) 6 4 6 6 6 6 6 6
                  毛材 スチール(鋼)線 ナイロン線 ナイロン線 - ステンレス線 真鍮線 ナイロン線 -
                  材質1 スチール - - - 軸:スチール - 軸:スチール -

                  オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  509100
                  509111
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ブラシ長
                  (mm)
                  外径
                  (mm)
                  線径
                  (mm)
                  トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 毛丈(mm) JANコード 質量(g)

                  4,600円

                  ( 5,060円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -190.5835-8377400021644526587383283145.500

                  2,600円

                  ( 2,860円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  60120.4835-8379120003730452658738330634.500

                  軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました