(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T6A-1213
六角軸アンカーホールブラシ ジクツキブラシ

六角軸アンカーホールブラシ T6A-1213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,101円
税込単価
2,311円

【特長】・電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。・電動工具使用...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6.35
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 材質1:
    軸:スチール(SPHC)
  • 材質2:
    毛材:66ナイロン
  • 最高使用回転数(rpm):
    1000

(i)ご注意

  • 1000rpn以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。

型番

T6A-1213 解除

Loading...

T6A-1213 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適応穴径(mm)
ブラシ部長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T6A-1213

0.4
837-1283
4989999447125
80.000
φ12~13
75
10

3個

2,101( 2,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。
・電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。
・製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
・六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
【用途】
・孔内の切り粉の清掃。

(i)ご注意

  • 1000rpn以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。

商品情報

図面

T6A-1213/T6A-1415/T6A-1920/T6A-2223/T6A-2425/T6A-2628

六角軸アンカーホールブラシ  図面

Loading...

T6A-1213で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角軸アンカーホールブラシの型番T6A-1213のページです。
型番T6A-1213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸アンカーホールブラシ

六角軸アンカーホールブラシ

    軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

    軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

      軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

      軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

        マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

        マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

          YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

          YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

              軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

              軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

                軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

                軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

                  MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

                  MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

                    バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

                    バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

                      エンド型ブラシ ワイヤ鋼線

                      エンド型ブラシ ワイヤ鋼線

                        エンド型ブラシ ステンレス線

                        エンド型ブラシ ステンレス線

                          マイクロブラシ ステンレス線

                          マイクロブラシ ステンレス線

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 LESSMANN ユーコーコーポレーション トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 MRA バーテック LESSMANN LESSMANN LESSMANN
                            通常価格 2,101円 4,200円 4,286円 1,904円 2,145円 4,970円 888円 4,920円 3,200円 1,964円 775円 998円 1,765円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            軸径(mm) 6.35 - - - - 3 3 - - 6 6 6 3.8
                            毛材 ナイロン線 - - ナイロン線 - - - - ナイロン線 - スチール(鋼)線 ステンレス線 ステンレス線
                            材質1 軸:スチール(SPHC) - 先端:三角ピアノ線φ7 - - 軸:真鍮、植毛部軸:ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                            材質2 毛材:66ナイロン 軸:真鍮パイプ 軸:真鍮パイプ - - 砥材:AO#500 - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 1000 1200 1200 - - 1200 - 1200 - - - - -

                            六角軸アンカーホールブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T6A-1415
                            T6A-1920
                            T6A-2223
                            T6A-2425
                            T6A-2628
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?線径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 適応穴径(mm) ブラシ部長さ(mm)

                            2,136円

                            ( 2,350円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            100.4837-12844989999447132100.000φ14~1585

                            2,346円

                            ( 2,581円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            100.5837-12854989999447149110.000φ19~20125

                            2,737円

                            ( 3,011円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            100.5837-12864989999447156120.000φ22~23145

                            2,801円

                            ( 3,081円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.5837-12874989999447163125.000φ24~25145

                            3,076円

                            ( 3,384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.5837-12884989999447170135.000φ26~28145

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました