(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-6204-60
軸付ホイールブラシ 真鍮線 ジクツキブラシ

軸付ホイールブラシ 真鍮線 TB-6204-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。・電...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.15
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 毛材:
    真鍮線
  • 材質1:
    軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 金具幅(mm):
    12
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 軸長(mm):
    27

(i)ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

型番

TB-6204-60 解除

Loading...

TB-6204-60 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
金具径(mm)
毛丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-6204-60

32
855-4884
4989999435993
35.000
20
6

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
・電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
【用途】
・真鍮、銅製品および合金製品の研磨。

(i)ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

カタログ

 

TB-6204-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイールブラシ 真鍮線の型番TB-6204-60のページです。
型番TB-6204-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ホイールブラシ 真鍮線

軸付ホイールブラシ 真鍮線

    軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

    軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

      軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

      軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

        軸付ホイルブラシ 真鍮線

        軸付ホイルブラシ 真鍮線

          軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

          軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

            軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線

            軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線

              軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線

              軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線

                軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

                軸付ホイールブラシ 真鍮メッキ鋼線(軸長3mm)

                  ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                  ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                    軸付ホイルブラシ ステンレス線

                    軸付ホイルブラシ ステンレス線

                      軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                      軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                        軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)

                        軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)

                          軸付ホイールブラシ 真鍮

                          軸付ホイールブラシ 真鍮

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 LESSMANN LESSMANN トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,860円 1,380円 1,740円 2,065円 1,011円 1,160円 3,712円 1,270円 1,590円 1,768円 1,890円 1,570円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            線径(mm) 0.15 0.3 0.3 - - 0.3 - 0.25 - - 0.25 0.3 0.15
                            軸径(mm) 6.35 6.35 6.35 6 6 6 6 6 - 6 6.35 6 6
                            毛材 真鍮線 スチール(鋼)線 ステンレス線 真鍮線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 ナイロン線 スチール(鋼)線 - ステンレス線 ステンレス線 ステンレス線 真鍮線
                            材質1 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - - 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - - 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
                            金具幅(mm) 12 12 12 - - 12 - 12 - - - 12 12

                            軸付ホイールブラシ 真鍮線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-6214-60
                            TB-6224-60
                            TB-6234-60
                            TB-6244-60
                            TB-6254-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 金具径(mm) 毛丈(mm)

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            38855-4885498999943625940.000209

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            50855-4886498999943626655.0002612

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            65855-4887498999943627375.0003217

                            2,510円

                            ( 2,761円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            75855-4888498999943628095.0003719

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100855-48894989999436297115.0003831

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました