(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付カップブラシ 真鍮線

軸付カップブラシ 真鍮線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,110円 ~ 3,160円
税込価格
2,321円 ~ 3,476円

【特長】・ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。・電動イン...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.15
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 毛材:
    ステンレス線
  • 材質1:
    軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 材質2:
    0.15mm真鍮線
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 軸長(mm):
    27
  • 毛丈(mm):
    25

(i)ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
855-4875
4989999435900
80.000
6

3個

2,118( 2,330円 )

2日目

65
855-4876
4989999435917
140.000
-

1個

2,110( 2,321円 )

2日目

75
855-4877
4989999435924
215.000
-

1個

3,160( 3,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
・電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
・比較的広い面の作業向きです。
・ステンレス線なので金属面などにサビが出にくいです。
【用途】
・金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。

(i)ご注意

  • 電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。インパクトドリルドライバーでご使用の際は、クラッチを調整の上、なるべくインパクト(打撃)を与えないようにお使いください。ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると折れる可能性がありますのでご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付カップブラシ 真鍮線

軸付カップブラシ 真鍮線

    軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

    軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

      軸付ホイールブラシ 真鍮線

      軸付ホイールブラシ 真鍮線

        軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

        軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

          軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

          軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

            軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

            軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

              ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

              ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

                ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

                  ツイストワイヤー 真鍮線

                  ツイストワイヤー 真鍮線

                    スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                    スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                      六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

                      六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

                        ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

                        ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

                          ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

                          ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ サンフレックス SK-11 H&H SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 2,110円 1,890円 1,860円 1,760円 1,740円 1,380円 1,590円 325円 1,102円 2,361円 794円 1,237円 838円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            線径(mm) 0.15 0.25 0.15 0.3 0.3 0.3 - 0.3 0.2 - - 0.1 0.1
                            軸径(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6 6 6 6.35 - -
                            毛材 ステンレス線 ステンレス線 真鍮線 - ステンレス線 スチール(鋼)線 - ステンレス線 真鍮線 - ステンレス線 - ステンレス線
                            材質1 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - - - - - - -
                            材質2 0.15mm真鍮線 - - - - 毛材:ワイヤ鋼 - - - - - - -

                            軸付カップブラシ 真鍮線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました