(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:435162
軸付カップ型ブラシ 軸径6m ジクツキブラシ

軸付カップ型ブラシ 軸径6m 435162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,948円 2,736円
税込単価
3,243円 3,010円

【特長】・ワイヤーの飛散が少なく安全です。・電動工具等に容易に取付が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 線径(mm):
    0.3
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸長(mm):
    30
  • 材質1:
    軸:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

435162 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

435162の仕様・寸法情報

商品タイプカップ型ブラシ外径(mm)50
線径(mm)0.3軸径(mm)6
毛材スチール(鋼)線毛材詳細スチール波線
JANコード4017359501177トラスココード855-6768
最高使用回転数(rpm)10500軸長(mm)30
毛丈(mm)20質量(g)110.000
材質1軸:スチール - -
型番
外径(mm)
毛材
毛材詳細
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
毛丈(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

435162

50
スチール(鋼)線
スチール波線
4017359501177
855-6768
10500
20
110.000

3個

2,948円

2,736

( 3,010円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーの飛散が少なく安全です。
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付カップ型ブラシ 軸径6mの型番435162のページです。
型番435162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付カップ型ブラシ 軸径6m

軸付カップ型ブラシ 軸径6m

    軸付ミニチュア平型ブラシ

    軸付ミニチュア平型ブラシ

      軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

      軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

        六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

        六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

          オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

          オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”

            エンド型ブラシ 高張度真鍮波線

            エンド型ブラシ 高張度真鍮波線

              軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

              軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS

                H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS

                  オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

                  オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

                    真鍮ワイヤーブラシ

                    真鍮ワイヤーブラシ

                      TBU ミニチュアカップブラシ 3mm軸

                      TBU ミニチュアカップブラシ 3mm軸

                        軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                        軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                          工業用ブラシ"リングロック"

                          工業用ブラシ"リングロック"

                            メーカー LESSMANN LESSMANN LESSMANN H&H オズボーン LESSMANN トラスコ中山 H&H オズボーン ナカニシ PFERD LESSMANN オズボーン
                            通常価格 2,948円 739円 888円 794円 2,500円 1,205円 1,890円 1,767円 6,370円 6,000円 941円 976円 4,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カップ型ブラシ 平型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ 特殊ブラシ エンド型ブラシ - ホイールブラシ 特殊ブラシ - カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ
                            線径(mm) 0.3 0.1 0.1 - - 0.25 0.25 - - - - - -
                            軸径(mm) 6 3 3 6.35 6 6 6.35 6.35 6 - 3 6 6
                            軸長(mm) 30 42 26 - - - - - - - - 30 -
                            材質1 軸:スチール 軸:スチール 軸:スチール - - 軸:スチール - - - - - 軸:スチール -

                            軸付カップ型ブラシ 軸径6mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            435362
                            437362
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            毛材 毛材詳細 JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 毛丈(mm) 質量(g)

                            3,644円

                            ( 4,008円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            50ステンレス線ステンレス波線4017359501191855-67701050020110.000

                            7,097円

                            ( 7,807円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70ステンレス線ステンレス波線4017359501207855-6771600025200.000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            毛材 毛材詳細 JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 毛丈(mm) 質量(g)

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト