(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:456751
エンド型ブラシ 高張度真鍮波線 ジクツキブラシ

エンド型ブラシ 高張度真鍮波線 456751

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,757円
税込単価
1,933円

【特長】・電動工具等に容易に取付が可能です。・高品位の線材を使用しており、耐久...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンド型ブラシ
  • 線径(mm):
    0.25
  • 軸径(mm):
    6
  • 毛材:
    真鍮線
  • 毛材詳細:
    高張度真鍮波線
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 材質2:
    線材:真鍮線

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

456751 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

456751の仕様・寸法情報

商品タイプエンド型ブラシ外径(mm)30
線径(mm)0.25軸径(mm)6
毛材真鍮線毛材詳細高張度真鍮波線
JANコード4017359501580トラスココード855-6782
最高使用回転数(rpm)18000軸長(mm)20
毛丈(mm)25質量(g)105
材質1軸:スチール材質2線材:真鍮線
型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
毛丈(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

456751

30
4017359501580
855-6782
18000
20
25
105

5個

1,757( 1,933円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具等に容易に取付が可能です。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・ネジリのある真鍮線で効率的にバリ取り作業ができます。
【用途】
・奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンド型ブラシ 高張度真鍮波線の型番456751のページです。
型番456751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンド型ブラシ 高張度真鍮波線

エンド型ブラシ 高張度真鍮波線

    ステンレス 軸付カップブラシ

    ステンレス 軸付カップブラシ

      真鍮 軸付カップブラシ

      真鍮 軸付カップブラシ

        軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線

        軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線

          軸付傘型ブラシ

          軸付傘型ブラシ

            ユニロン 軸付カップブラシ

            ユニロン 軸付カップブラシ

              工業用ブラシ"ラフタフ"

              工業用ブラシ"ラフタフ"

                軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線

                軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線

                  メーカー LESSMANN 柳瀬 柳瀬 LESSMANN SK-11 柳瀬 オズボーン LESSMANN
                  通常価格 1,205円 1,730円 1,598円 3,505円 1,919円 3,502円 4,345円 2,553円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   25日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ エンド型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ エンド型ブラシ - カップ型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ
                  線径(mm) 0.25 0.3 0.15 - - - - -
                  軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6
                  毛材 真鍮線 - - ステンレス線 - - スチール(鋼)線 スチール(鋼)線
                  毛材詳細 高張度真鍮波線 - - - - - - 高張度鋼線

                  エンド型ブラシ 高張度真鍮波線のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  452751
                  453751
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 毛丈(mm) 質量(g)

                  1,661円

                  ( 1,827円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  174017359501566855-678020000202228.000

                  1,205円

                  ( 1,326円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  234017359501573128-923018000432560.000
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 毛丈(mm) 質量(g)

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト