(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFN525-120
超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】 ナイロンジクツキホイール

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) HFN525-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,650円
税込単価
10,615円

【特長】・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 軸長(mm):
    40
  • 材質2:
    ナイロン不織布

型番

HFN525-120 解除

Loading...

HFN525-120 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
不織布枚数(枚)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFN525-120

50
120
856-3419
4989999458701
305.000
35
10

1パック

5個入り

9,650( 10,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
・耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
・回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
【用途】
・塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
・使用工具:ストレートグラインダー。

カタログ

 

Loading...

HFN525-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)の型番HFN525-120のページです。
型番HFN525-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

    フラップホイール(軸径6mm)

    フラップホイール(軸径6mm)

      グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

      グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

        マイクロフラップ

        マイクロフラップ

          “ブレイドホイル”(軸径6mm)

          “ブレイドホイル”(軸径6mm)

            ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

            ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

              TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

              TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

                軸付コットンホイール

                軸付コットンホイール

                  軸付サイザルホイール 軸径6mm

                  軸付サイザルホイール 軸径6mm

                    “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

                    “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

                      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

                      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

                        軸付フェルトバフ F16○○

                        軸付フェルトバフ F16○○

                          ペーパーフラップ(ストレート80)

                          ペーパーフラップ(ストレート80)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER イチグチ イチグチ SUN POWER トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 ムラコ ムラコ 日本精密機械工作 柳瀬
                            通常価格 7,867円 2,534円 1,965円 4,593円 1,148円 2,379円 820円 1,358円 1,710円 598円 639円 3,448円 3,236円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            用途 研磨 研磨 - 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き 磨き 研磨 研磨 磨き 研磨
                            種類 ホイール フラップホイール - フラップホイール ホイール ホイール ホイール バフ バフ フラップホイール フラップホイール バフ フラップホイール
                            材質 ナイロン系 - - - ナイロン系 ナイロン系 ナイロン系 コットン(綿・ネル・錦糸) サイザル・麻 - - フェルト -
                            幅(mm) 25 - - - - 13 12 25 25 5 25 - 50
                            軸径(mm) 6 6 - 3 6 6 6 6 6 3 6 2.34 -

                            超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFN425-240
                            HFN425-320
                            HFN425-600
                            HFN525-240
                            HFN525-320
                            HFN525-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 不織布枚数(枚)

                            8,439円

                            ( 9,283円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            1040240856-34164989999458671160.00022

                            9,555円

                            ( 10,511円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1040320856-34174989999458688160.00023

                            8,439円

                            ( 9,283円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1040600856-34184989999458695145.00024

                            7,867円

                            ( 8,654円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1050240856-34204989999458718240.00038

                            9,650円

                            ( 10,615円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            1050320856-34214989999458725240.00041

                            8,523円

                            ( 9,375円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            1050600856-34224989999458732230.00048

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました