(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB5C101SC
超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm チョウコウバー

超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm CB5C101SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

シャンク径6mmの超硬バーです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB5C101SC 解除

Loading...

CB5C101SC の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB5C101SC

・軸長(mm):37.3・タイプ:オール超硬・角度(°):22・JANコード:4526587383061・トラスココード:835-8328・質量:19g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):12.7・最高使用回転数(rpm):28000

1個

3,530( 3,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径6mmの超硬バーです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB5C101SC【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):12.7
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):37.3
・タイプ:オール超硬
・角度(°):22
・JANコード:4526587383061
・トラスココード:835-8328
・質量:19g
CB7C101SC【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):16.0
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):34.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):14
・JANコード:4526587383108
・トラスココード:835-8332
・質量:20g
CB7C103SC【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):9.5
・刃長(mm):27.0
・最高使用回転数(rpm):20000
・軸長(mm):45.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):14
・JANコード:4526587383146
・トラスココード:835-8336
・質量:27g
CB7C102SC【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):8.0
・刃長(mm):22.0
・最高使用回転数(rpm):23000
・軸長(mm):45.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):14
・JANコード:4526587383122
・トラスココード:835-8334
・質量:22g

CB5C101SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mmの型番CB5C101SCのページです。
型番CB5C101SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

    超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

    超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

        MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

        MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

          ロータリーバー 4SBW

          ロータリーバー 4SBW

            MRA Aスパイラルシリーズ

            MRA Aスパイラルシリーズ

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                ロータリーバー 4TBW

                ロータリーバー 4TBW

                  超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                  超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                      超硬バー 各種形状

                      超硬バー 各種形状

                        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                          ロータリーバー 4UCW

                          ロータリーバー 4UCW

                            メーカー MRA MRA MRA MRA UHT MRA MRA UHT スーパーツール MRA トラスコ中山 MRA UHT
                            通常価格 3,420円 3,420円 1,570円 3,920円 2,627円 1,570円 1,570円 2,682円 3,999円 4,320円 1,053円 4,320円 2,654円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  

                            超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB7C101SC
                            CB7C102SC
                            CB7C103SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・タイプ:オール超硬・角度(°):14・JANコード:4526587383108・トラスココード:835-8332・質量:20g・軸長(mm):34.0・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):16.0・最高使用回転数(rpm):28000

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):45.0・タイプ:ロー付・角度(°):14・JANコード:4526587383122・トラスココード:835-8334・質量:22g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):8.0・刃長(mm):22.0・最高使用回転数(rpm):23000

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):45.0・タイプ:ロー付・角度(°):14・JANコード:4526587383146・トラスココード:835-8336・質量:27g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー先丸(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):9.5・刃長(mm):27.0・最高使用回転数(rpm):20000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました