(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB46C104S
超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型 チョウコウバー

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型 CB46C104S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

シャンク径6mmの超硬バーです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB46C104S 解除

Loading...

CB46C104S の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB46C104S

・軸長(mm):54.0・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587383214・トラスココード:835-8343・質量:49g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):16.0・刃長(mm):14.0・最高使用回転数(rpm):12000

1個

5,740( 6,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径6mmの超硬バーです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB46C103S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):12.7
・刃長(mm):11.0
・最高使用回転数(rpm):15000
・軸長(mm):47.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587383207
・トラスココード:835-8342
・質量:27g
CB46C104S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):16.0
・刃長(mm):14.0
・最高使用回転数(rpm):12000
・軸長(mm):54.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587383214
・トラスココード:835-8343
・質量:49g
CB46C105S【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):19.0
・刃長(mm):15.0
・最高使用回転数(rpm):10000
・軸長(mm):56.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):60
・JANコード:4526587383221
・トラスココード:835-8344
・質量:62g

CB46C104Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型の型番CB46C104Sのページです。
型番CB46C104Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

      MRA超硬バー Eシリーズ

      MRA超硬バー Eシリーズ

        超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

        超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

          MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

          MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

              MRA 超硬バー Bシリーズ

              MRA 超硬バー Bシリーズ

                超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

                  超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

                    超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                    超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                          超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                          超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA スーパーツール アクセル MRA アクセル アクセル MRA
                            通常価格 4,150円 4,480円 4,930円 2,920円 2,920円 5,280円 2,690円 3,999円 6,147円 3,420円 2,129円 3,720円 3,420円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB46C103S
                            CB46C105S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            4,150円

                            ( 4,565円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ・軸長(mm):47.0・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587383207・トラスココード:835-8342・質量:27g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):12.7・刃長(mm):11.0・最高使用回転数(rpm):15000

                            7,586円

                            ( 8,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):56.0・タイプ:ロー付・角度(°):60・JANコード:4526587383221・トラスココード:835-8344・質量:62g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:円錐型60°(スパイラルカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):19.0・刃長(mm):15.0・最高使用回転数(rpm):10000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました