(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。【商品仕様】・形状:円錐型60°(ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB46C101SW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB46C101SW

1個

4,320( 4,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):4.5
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):41.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):60
・JANコード:4526587383184
・トラスココード:835-8338
・質量:21g

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 

CB46C101SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SWの型番CB46C101SWのページです。
型番CB46C101SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

        超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

        超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

          MRA Aスパイラルシリーズ

          MRA Aスパイラルシリーズ

            超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

            超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                  超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

                  超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                        超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                        超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                          超硬バー Aシリーズ 質量6g

                          超硬バー Aシリーズ 質量6g

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA
                            通常価格 4,320円 4,320円 3,420円 3,420円 1,570円 2,920円 3,920円 4,480円 4,150円 2,920円 3,468円 5,280円 1,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました