(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB5C101C
超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm チョウコウバー

超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm CB5C101C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,566円
税込単価
3,923円

シャンク径6mmの超硬バーです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB5C101C 解除

Loading...

CB5C101C の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB5C101C

・軸長(mm):37.3・タイプ:オール超硬・角度(°):22・JANコード:4526587383054・トラスココード:835-8327・質量:19g
・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):12.7・最高使用回転数(rpm):28000

1個

3,566( 3,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径6mmの超硬バーです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB5C101C【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):12.7
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):37.3
・タイプ:オール超硬
・角度(°):22
・JANコード:4526587383054
・トラスココード:835-8327
・質量:19g
CB7C103C【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):9.5
・刃長(mm):27.0
・最高使用回転数(rpm):20000
・軸長(mm):45.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):14
・JANコード:4526587383139
・トラスココード:835-8335
・質量:27g
CB7C101C【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):16.0
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):34.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):14
・JANコード:4526587383092
・トラスココード:835-8331
・質量:20g
CB5C103C【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):6.0
・刃長(mm):25.0
・最高使用回転数(rpm):28000
・軸長(mm):25.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):10
・JANコード:4526587383078
・トラスココード:835-8329
・質量:17g

CB5C101Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mmの型番CB5C101Cのページです。
型番CB5C101Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

            MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

            MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                      超硬バー Aシリーズ 質量6g

                      超硬バー Aシリーズ 質量6g

                        MRA 超硬バー Aシリーズ

                        MRA 超硬バー Aシリーズ

                          MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                          MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA
                            通常価格 3,420円 4,320円 3,420円 4,320円 4,150円 2,920円 3,920円 2,920円 1,570円 4,480円 1,570円 1,570円 3,468円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                            超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB5C103C
                            CB7C101C
                            CB7C103C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・タイプ:オール超硬・角度(°):10・JANコード:4526587383078・トラスココード:835-8329・質量:17g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):25.0・最高使用回転数(rpm):28000・軸長(mm):25.0

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・タイプ:オール超硬・角度(°):14・JANコード:4526587383092・トラスココード:835-8331・質量:20g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー先丸(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):6.0・刃長(mm):16.0・最高使用回転数(rpm):28000・軸長(mm):34.0

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・タイプ:ロー付・角度(°):14・JANコード:4526587383139・トラスココード:835-8335・質量:27g・シャンク径6mmの超硬バーです。・形状:テーパー先丸(クロスカット)・軸径(mm):6・刃径(mm):9.5・刃長(mm):27.0・最高使用回転数(rpm):20000・軸長(mm):45.0

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました