(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。【商品仕様】・形状:円錐型90°(ク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB49C102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB49C102

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(クロスカット)
・軸径(mm):6
・刃径(mm):9.5
・刃長(mm):4.8
・最高使用回転数(rpm):20000
・軸長(mm):45.0
・タイプ:ロー付
・角度(°):90
・JANコード:4526587383993
・トラスココード:835-8346
・質量:17g

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 

CB49C102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102の型番CB49C102のページです。
型番CB49C102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C103

        超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

        超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型

            MRA超硬バー Eシリーズ

            MRA超硬バー Eシリーズ

              MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

              MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

                超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット

                  超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                  超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                    超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

                      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                        超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                        超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm

                          MRA Aスパイラルシリーズ

                          MRA Aスパイラルシリーズ

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA アクセル MRA アクセル MRA スーパーツール MRA
                            通常価格 2,920円 2,920円 3,468円 5,280円 4,150円 4,930円 4,480円 3,760円 3,420円 2,129円 1,570円 3,999円 1,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました