(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB5A019C
超硬バー 軸径3mm チョウコウバー

超硬バー 軸径3mm CB5A019C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB5A019C 解除

Loading...

CB5A019C の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB5A019C

・タイプ:オール超硬・角度(°):14・JANコード:4526587382972・トラスココード:835-8318・質量:6g・軸長(mm):27.0
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:テーパー(クロスカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):11.0・最高使用回転数(rpm):40000
-

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB5A011SC【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(スパイラルカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):16.0
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):22.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):7
・JANコード:4526587383009
・トラスココード:835-8317
・質量:6g
・パイラルシリーズ
CB5A019SC【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(スパイラルカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):11.0
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):27.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):14
・JANコード:4526587382989
・トラスココード:835-8319
・質量:6g
・パイラルシリーズ
CB5A019C【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):11.0
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):27.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):14
・JANコード:4526587382972
・トラスココード:835-8318
・質量:6g

CB5A019Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー 軸径3mmの型番CB5A019Cのページです。
型番CB5A019Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー 軸径3mm

超硬バー 軸径3mm

    超硬バー Aシリーズ 質量6g

    超硬バー Aシリーズ 質量6g

      MRA 超硬バー Aシリーズ

      MRA 超硬バー Aシリーズ

        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

          MRA超硬バー スパイラルシリーズ

          MRA超硬バー スパイラルシリーズ

            MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

            MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

              ロータリーバー 4PBW

              ロータリーバー 4PBW

                MRA Aスパイラルシリーズ

                MRA Aスパイラルシリーズ

                  超硬ロータリーカッターシリンダー型

                  超硬ロータリーカッターシリンダー型

                    MRA 超硬バーACシリーズ

                    MRA 超硬バーACシリーズ

                      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                        ロータリーバー 4UCW

                        ロータリーバー 4UCW

                          超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカット

                          超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ マスターカット

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA UHT MRA オナーロイ MRA アクセル UHT アクセル
                            通常価格 1,570円 1,570円 1,570円 1,463円 1,478円 5,360円 2,543円 1,570円 2,800円 4,930円 2,129円 2,654円 1,867円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   7日目   4日目   6日目~  

                            超硬バー 軸径3mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB5A011SC
                            CB5A019SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2 仕様3

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):22.0・タイプ:オール超硬・角度(°):7・JANコード:4526587383009・トラスココード:835-8317・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:テーパー(スパイラルカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):16.0・最高使用回転数(rpm):40000・最高使用回転数(rpm):40000・軸長(mm):27.0・質量:6g・パイラルシリーズ

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・タイプ:オール超硬・角度(°):14・JANコード:4526587382989・トラスココード:835-8319・質量:6g・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:テーパー(スパイラルカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):11.0・パイラルシリーズ-

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました