(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

【特長】・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。【商品仕様】・形状:円錐型9...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB49A090SW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB49A090SW

1個

1,570( 1,727円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(スパイラルカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):1.5
・最高使用回転数(rpm):10000
・軸長(mm):35.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):90
・JANコード:4526587001545
・トラスココード:523-0373
・質量:7g

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 

CB49A090SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SWの型番CB49A090SWのページです。
型番CB49A090SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

    超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

      超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

        超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

        超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

          MRA Aスパイラルシリーズ

          MRA Aスパイラルシリーズ

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

            超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                  MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                  MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                    メーカー MRA アクセル MRA スーパーツール MRA MRA MRA MRA MRA
                    通常価格 1,570円 2,129円 3,420円 3,504円 1,570円 3,420円 1,570円 4,320円 4,320円
                    通常出荷日 4日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                    MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SWのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました