(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MRA 超硬バー Aシリーズ
  • 数量スライド割引

MRA 超硬バー Aシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,570円
税込価格
1,727円
通常出荷日
1日目
【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:テーパー(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):16.0
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):22.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):7
・JANコード:4526587382996
・トラスココード:835-8316
・質量:6g

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

MRA 超硬バー Aシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    SUS材の加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/03
    超硬 3㎜のテーパー(クロスカット)を購入。
    SUS303材料を加工。
    問題無くサクサク削る事ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA 超硬バー Aシリーズ

MRA 超硬バー Aシリーズ

    超硬バー 軸径3mm

    超硬バー 軸径3mm

      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

        超硬バー Aシリーズ 質量6g

        超硬バー Aシリーズ 質量6g

          MRA 超硬バー Bシリーズ

          MRA 超硬バー Bシリーズ

            MRA Aスパイラルシリーズ

            MRA Aスパイラルシリーズ

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

              MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ

                MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ

                  超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                  超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                    超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                    超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                        MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                          MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                          MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA
                            通常価格 1,570円 1,570円 1,570円 1,570円 2,690円 1,570円 1,570円 2,690円 2,920円 3,420円 4,320円 2,920円 4,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。