(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB46A060W
超硬バー Aシリーズ 質量6g チョウコウバー

超硬バー Aシリーズ 質量6g CB46A060W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB46A060W 解除

Loading...

CB46A060W の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB46A060W

・軸長(mm):33.6・タイプ:オール超硬・角度(°):60・JANコード:4526587383177・トラスココード:835-8322・質量:6g
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:円錐型60°(クロスカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):2.2・最高使用回転数(rpm):40000

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

CB46A060W【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):2.2
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):33.6
・タイプ:オール超硬
・角度(°):60
・JANコード:4526587383177
・トラスココード:835-8322
・質量:6g
CB49A090W【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:円錐型90°(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):1.5
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):35.0
・タイプ:オール超硬
・角度(°):90
・JANコード:4526587383962
・トラスココード:835-8324
・質量:6g
CB7A026C【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:テーパー先丸(クロスカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):12.7
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):25.3
・タイプ:オール超硬
・角度(°):8
・JANコード:4526587383030
・トラスココード:835-8320
・質量:6g

CB46A060Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Aシリーズ 質量6gの型番CB46A060Wのページです。
型番CB46A060Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Aシリーズ 質量6g

超硬バー Aシリーズ 質量6g

    MRA 超硬バー Aシリーズ

    MRA 超硬バー Aシリーズ

      超硬バー 軸径3mm

      超硬バー 軸径3mm

        MRA超硬バー スパイラルシリーズ

        MRA超硬バー スパイラルシリーズ

          MRA Aスパイラルシリーズ

          MRA Aスパイラルシリーズ

            超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

            超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

              ロータリーバー 4TBW

              ロータリーバー 4TBW

                超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                  MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                  MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                    ロータリーバー 4SBW

                    ロータリーバー 4SBW

                      ロータリーバー 4UCW

                      ロータリーバー 4UCW

                        MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                        MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                          超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                          超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA UHT MRA MRA UHT UHT MRA スーパーツール
                            通常価格 1,570円 1,570円 1,570円 1,478円 1,570円 1,463円 2,682円 2,285円 5,360円 2,627円 2,654円 1,570円 3,504円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            超硬バー Aシリーズ 質量6gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB49A090W
                            CB7A026C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):35.0・タイプ:オール超硬・角度(°):90・JANコード:4526587383962・トラスココード:835-8324・質量:6g・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:円錐型90°(クロスカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):1.5・最高使用回転数(rpm):40000

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ・軸長(mm):25.3・タイプ:オール超硬・角度(°):8・JANコード:4526587383030・トラスココード:835-8320・質量:6g・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。・形状:テーパー先丸(クロスカット)・軸径(mm):3・刃径(mm):3.0・刃長(mm):12.7・最高使用回転数(rpm):40000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました