(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA超硬バー Eシリーズ

MRA超硬バー Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,930円 ~ 9,081円
税込価格
5,423円 ~ 9,989円

【特長】・シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行え...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ロー付け
  • 軸径(mm):
    8

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロー付
12.7
25
4526587387021
855-3869
-
円筒(クロスカット)
15000
45
70
60.000

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

ロー付
12.7
25
4526587387038
855-3870
-
円筒エンド刃付(クロスカット)
15000
45
70
60.000

1個

6,565( 7,222円 )

1日目

ロー付
12.7
25
4526587387045
855-3871
-
先丸円筒(クロスカット)
15000
45
70
55

1個

6,959( 7,655円 )

1日目

ロー付
16
25
4526587387052
855-3872
-
先丸円筒(クロスカット)
12000
51
76
83

1個

8,498( 9,348円 )

1日目

ロー付
12.7
25
4526587387083
855-3873
-
砲弾(クロスカット)
15000
45
70
43

1個

6,737( 7,411円 )

1日目

ロー付
16
25
4526587387090
855-3874
-
砲弾(クロスカット)
12000
51
76
68

1個

8,303( 9,133円 )

1日目

-
12.7
25
4526587387106
855-3875
-
トンガリ型(クロスカット)
15000
45
70
41

1個

6,737( 7,411円 )

1日目

-
16
25
4526587387113
855-3876
-
トンガリ型(クロスカット)
12000
51
76
62

1個

8,239( 9,063円 )

1日目

-
12.7
22
4526587387144
855-3878
28
テーパー型(クロスカット)
15000
48
70
35

1個

7,242( 7,966円 )

1日目

-
12.7
22
4526587387076
855-3879
-
卵型(クロスカット)
15000
45
-
44

1個

6,848( 7,533円 )

1日目

-
12.7
29
4526587387137
855-3880
14
テーパー先丸型(クロスカット)
15000
47
-
49

1個

7,334( 8,067円 )

1日目

-
12.7
11
4526587387069
855-3881
-
球型(クロスカット)
15000
45
-
29

1個

4,930( 5,423円 )

1日目

-
12.7
32
4526587387120
855-3877
-
楕円型(クロスカット)
15000
44
76
52

1個

9,081( 9,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
・刃の寿命が長くなります。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA超硬バー Eシリーズ

MRA超硬バー Eシリーズ

    超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

    超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

      超硬バー Dスパイラルシリーズ

      超硬バー Dスパイラルシリーズ

        超硬バー,刃径(mm):6

        超硬バー,刃径(mm):6

          超硬バー Cシリーズ

          超硬バー Cシリーズ

            超硬バー Cロングシリーズ

            超硬バー Cロングシリーズ

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                超硬バー,用途:切削全般

                超硬バー,用途:切削全般

                  超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

                  超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

                    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

                    超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)A

                      超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                      超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

                        超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)C

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                            メーカー MRA MRA MRA 東京オートマック MRA MRA 東京オートマック 東京オートマック オナーロイ アクセル ミスミ アクセル MRA
                            通常価格 4,930円 2,285円 2,927円 3,321円 2,382円 3,655円 1,988円 3,680円 6,000円 4,916円 1,300円 4,916円 3,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            タイプ ロー付け オール超硬 - - - ロー付 - - - - - - -
                            軸径(mm) 8 3 - - - 6 - - - - - - -

                            MRA超硬バー Eシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました