(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA Aスパイラルシリーズ

MRA Aスパイラルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

【特長】・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。【商品仕様】・形状:円錐型6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

CB46A060SW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB46A060SW

1個

1,570( 1,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
【商品仕様】
・形状:円錐型60°(スパイラルカット)
・軸径(mm):3
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):2.2
・最高使用回転数(rpm):40000
・軸長(mm):33.6
・タイプ:オール超硬
・角度(°):60
・JANコード:4526587383979
・トラスココード:835-8323
・質量:6g

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 

CB46A060SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA Aスパイラルシリーズの型番CB46A060SWのページです。
型番CB46A060SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA Aスパイラルシリーズ

MRA Aスパイラルシリーズ

    MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

    MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

      MRA 超硬バーACシリーズ

      MRA 超硬バーACシリーズ

        MRA 超硬バー Aシリーズ

        MRA 超硬バー Aシリーズ

          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

            超硬バー Aシリーズ 質量6g

            超硬バー Aシリーズ 質量6g

              ロータリーバー 4SBW

              ロータリーバー 4SBW

                超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                  超硬バー 各種形状

                  超硬バー 各種形状

                    超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                    超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                      MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                          MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                          MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA UHT スーパーツール トラスコ中山 MRA MRA MRA MRA
                            通常価格 1,570円 1,570円 4,930円 1,570円 2,285円 1,570円 2,627円 3,504円 1,053円 3,420円 1,570円 1,463円 1,478円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            MRA Aスパイラルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました