(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:784F 60 20X520FL
キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F ベルトケンマザイ

キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F 784F 60 20X520FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

研磨プロセスをもっと速く。【特長】・セラミックの精密成型砥粒により非常に高い研...

詳細情報を確認する

  • 基材:
  • 砥粒:
    セラミック
  • 砥材:
    精密成型砥粒(セラミック)
  • 材質2:
    基材:ポリエステル

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

784F 60 20X520FL 解除

Loading...

784F 60 20X520FL の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

784F 60 20X520FL

60
20
520
4549395728701
856-2047
20.000

20個

230( 253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨プロセスをもっと速く。
【特長】
・セラミックの精密成型砥粒により非常に高い研削力を発揮します
・研削が速くサイクルタイムを短縮します
・焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
・幅広いグレード展開により適切な選定が可能です
・適度な柔軟性と耐久性を持つ基材を使用しています
【用途】
・ステンレス鋼、普通鋼などの幅広い材質に対応
・整形、ビード除去、バリ取り
・圧力が分散する平面研磨やコンタクトホイールを用いるバックスタンド研磨に適合

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

784F 60 20X520FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784Fの型番784F 60 20X520FLのページです。
型番784F 60 20X520FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

    3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

    3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

      3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”

      3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”

        3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

        3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

          ジルコニアベルト 幅 100mm

          ジルコニアベルト 幅 100mm

            3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

            3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

              ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

              ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

                キュービトロン2 セラミックベルト

                キュービトロン2 セラミックベルト

                  リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                  リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                    エンドレスベルト

                    エンドレスベルト

                      スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                      スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                        ジルコニアベルト ZRX-B

                        ジルコニアベルト ZRX-B

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン サンゴバン スリーエムジャパン 理研コランダム ベルスター研磨材工業 ノリタケコーテッドアブレーシブ ベルスター研磨材工業 トラスコ中山
                            通常価格 194円 105円 160円 137円 5,665円 144円 162円 236円 1,314円 354円 1,120円 12,104円 3,972円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            基材 - - - - - - -
                            砥粒 セラミック セラミック - セラミック Z セラミック - セラミック Z - Z Z セラミック
                            砥材 精密成型砥粒(セラミック) 精密成型砥粒(セラミック) - セラミック砥粒 - セラミック砥粒 - セラミック砥粒 - - - - -
                            材質2 基材:ポリエステル 基材:ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            784F 150 20X520 FL
                            784F 180 20X520 FL
                            784F 50 20X520 FL
                            784F 60 100X915FL
                            784F 80 100X915FL
                            784F 80 20X520FL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            213円

                            ( 234円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            150205204549395732524102-578520.000

                            213円

                            ( 234円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            180205204549395732517102-578620.000

                            237円

                            ( 261円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            50205204549395698783102-578425

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            601009154549395819492855-8954180.000

                            1,166円

                            ( 1,283円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            801009154549395819508855-8955160

                            204円

                            ( 224円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            80205204549395728695856-204818.000

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました