(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5612 120-PACK
3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120 ベルトケンマザイ

3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120 5612 120-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

【特長】・セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。・シャープ...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 幅(mm):
    12
  • 長さ(mm):
    330
  • 基材:
  • 砥粒:
    A
  • JANコード:
    4519001656957
  • トラスココード:
    835-7652
  • 質量(g):
    4.000
  • 砥材:
    酸化アルミニウム
  • 材質1:
    基材:布
  • 材質2:
    砥材:酸化アルミニウム

型番

5612 120-PACK 解除

Loading...

5612 120-PACK の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5612 120-PACK

100個

166( 183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。
・シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
【用途】
・色はぎや板金研磨作業に。
【商品仕様】
・幅(mm):12
・粒度(#):120
・長さ(mm):330
・長さ(mm):330
・JANコード:4519001656957
・トラスココード:835-7652
・質量:4g
【材質/仕上】
・基材:布
・砥材:酸化アルミニウム

カタログ

 

5612 120-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120の型番5612 120-PACKのページです。
型番5612 120-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120

3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120

    セラミックベルト

    セラミックベルト

      TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入

      TRUSCO スモールベルト 10X330 #800 50本入

        エンドレスベルト(非鉄金属用)

        エンドレスベルト(非鉄金属用)

          レジンクロスジル TZXジル布ベルト

          レジンクロスジル TZXジル布ベルト

            36号エンドレスベルト

            36号エンドレスベルト

              エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

              エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                エンドレス研磨ベルト YK

                エンドレス研磨ベルト YK

                  エンドレスベルトセット(木工用)

                  エンドレスベルトセット(木工用)

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 リョービ 三共理化学 理研コランダム トラスコ中山 光陽社 リョービ ノリタケコーテッドアブレーシブ
                      通常価格 166円 163円 5,004円 3,850円 707円 9,584円 1,853円 1,507円 3,621円 5,665円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                      粒度(#) 120 - - - - - - - - -
                      幅(mm) 12 - - 100 - 100 - 100 - 100
                      長さ(mm) 330 - - 915 - 915 - 915 - 915
                      基材 - - -
                      砥粒 A A - CC - AA(A) - - WA Z

                      3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      5612 120
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      166円

                      ( 183円 )
                      50個 あり

                      1日目

                      ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました