(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セラミックベルト
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

セラミックベルト (レビュー)

通常価格(税別)
163円 ~ 291円  特別価格 
税込価格
179円 ~ 320円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
スーパーセラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。
【特長】
・シャープな切先が長時間持続します
・快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます
・回転方向の指定がなく、簡単装着。回転もなめらか
・ミグ溶接のビード取りには、14mm巾ベルトと3M(TM) ベルトサンダー 33573のご使用をお勧めいたします
【用途】
・色はぎや板金研磨作業に

セラミックベルトのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    研磨作業に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/07/12
    溶接ビートの処理、レーザー加工後のつなぎ部の処理にこの商品をベルトサンダーにセットして使っています。セラミック砥粒の物はほかの材質の物と比べて研磨性、削る力が強いように感じているのでリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックベルト

セラミックベルト

    3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120

    3M セラミックベルト 5612 12X330mm #120

      3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm

      3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm

        キュービトロン2 セラミックベルト

        キュービトロン2 セラミックベルト

          マルチサンドペーパー 替ペーパー

          マルチサンドペーパー 替ペーパー

            ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

            ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

              エンドレスベルト(BY-1030用)

              エンドレスベルト(BY-1030用)

                スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”

                スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”

                  サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

                  サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

                    電動やすり エンドレスベルト

                    電動やすり エンドレスベルト

                      3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

                      3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

                        サンドベルト 幅6mm

                        サンドベルト 幅6mm

                          サンディングベルト

                          サンディングベルト

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 ミニター リョービ スリーエムジャパン ミニター リョービ スリーエムジャパン 日本精密機械工作 マキタ
                            通常価格 163円 166円 485円 236円 460円 4,680円 1,200円 356円 3,845円 1,200円 105円 3,384円 2,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            基材 - - - - - - - - - -
                            砥粒 A A - セラミック A ジルコニア A A アルミナ - セラミック A -
                            砥材 酸化アルミニウム 酸化アルミニウム - セラミック砥粒 - - - 酸化アルミニウム - - 精密成型砥粒(セラミック) - -
                            材質1 基材:布 基材:布 - - - - - - - - 砥材:精密成型砥粒(セラミック) - -
                            材質2 砥材:酸化アルミニウム 砥材:酸化アルミニウム - - - - - - - - 基材:ポリエステル - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。