(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入【3個入り】

TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

【特長】・繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。・ソフトでし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 生地には研磨成分は含まれておりません。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TPNC-8-3P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPNC-8-3P

10

10パック

3個入り

390( 429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。
・ソフトでしなやかな肌ざわりです。
【用途】
・手磨き用研磨剤に。
・油脂研磨剤の拭き取りに。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):105
・長さ(mm):155
・パック入数(枚):■■■
・JANコード:4989999433814
・トラスココード:828-6872
・質量:25g
【材質/仕上】
・ネル生地

(i)ご注意

  • 生地には研磨成分は含まれておりません。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TPNC-8-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入の型番TPNC-8-3Pのページです。
型番TPNC-8-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入

TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入

    フェルトシート ハード・ソフト

    フェルトシート ハード・ソフト

      木工ペーパー(マジック式)

      木工ペーパー(マジック式)

        ポリシングウール

        ポリシングウール

          アルタステックシート

          アルタステックシート

            “メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)

            “メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)

              木工ペーパー(マジック式 ・穴あき)

              木工ペーパー(マジック式 ・穴あき)

                スティキット リフィールロール

                スティキット リフィールロール

                  フェルトシート

                  フェルトシート

                    1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240

                    1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240

                      メーカー トラスコ中山 柳瀬 リョービ リョービ ノリタケコーテッドアブレーシブ ミニター リョービ スリーエムジャパン ミニター トラスコ中山
                      通常価格 390円 2,332円 768円 2,212円 3,299円 8,470円 942円 599円 5,600円 400円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   1日目   1日目~   4日目  
                      商品タイプ 研磨布 フェルトシート 空研ぎペーパー フェルトシート ダイヤシート ダイヤシート 空研ぎペーパー 研磨紙 フェルトシート 空研ぎペーパー

                      TRUSCO 磨き拭き取りネルクロス 105X155mm 3枚入のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      小物の磨き
                      評価 5.0満足度:5.02023/07/30
                      低価格で購入できる上、使いやすい大きさに満足しています。汚れ落ち度は5段階で4くらいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました