(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFP-80
不織布研磨パッド【3個入り】 シートケンマザイ

不織布研磨パッド TFP-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・購入しやすい3枚パックです。・ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

TFP-80 の仕様・寸法情報

型番
形状
砥粒
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFP-80

-
C / 炭化ケイ素
4989999459333
856-3525
60.000
砥材:酸化アルミニウム
炭化ケイ素
-
60
10

5パック

3個入り

875( 963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・購入しやすい3枚パックです。
・ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
・ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
・湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
【用途】
・ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
【材質】
・砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TFP-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布研磨パッドの型番TFP-80のページです。
型番TFP-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布研磨パッド

不織布研磨パッド

    3M(TM)スポンジ研磨材

    3M(TM)スポンジ研磨材

      メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン
      通常価格 800円 269円
      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 不織布/ナイロン スポンジ
      幅(mm) 150 114
      長さ(mm) 230 140

      不織布研磨パッドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TFP-120
      TFP-1500
      TFP-240
      TFP-3000
      TFP-320
      TFP-600
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?形状 砥粒 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 仕上がり相当番手(#) 重量
      (g)

      800円

      ( 880円 )

      3個入り

      5パック あり

      2日目

      10-酸化アルミニウム4989999459340856-352660.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム-120-

      875円

      ( 963円 )

      3個入り

      5パック あり

      1日目

      10シート形状炭化ケイ素4989999459388856-353030.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム---

      800円

      ( 880円 )

      3個入り

      5パック あり

      1日目

      10シート形状酸化アルミニウム4989999459357856-352750.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム---

      875円

      ( 963円 )

      3個入り

      5パック あり

      2日目

      10シート形状酸化アルミニウムオレンジ4989999459395856-353130.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム---

      800円

      ( 880円 )

      3個入り

      5パック あり

      1日目

      10シート形状酸化アルミニウム4989999459364856-352840.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム---

      875円

      ( 963円 )

      3個入り

      5パック あり

      1日目

      10シート形状炭化ケイ素4989999459371856-352940.000砥粒:炭化ケイ素●砥粒:酸化アルミニウム---

      シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました