(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品
  • 数量スライド割引

仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品 (レビュー)

通常価格(税別)
500円
税込価格
550円
通常出荷日
4日目
【特長】
・高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。
・ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
・研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
【用途】
・塗装後のギラツキ処理に。
・自動車の補修に。
【材質】
・研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)
・基材 ポリプロピレン系合成紙

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の仕上げなどに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/05/11
    部品のキズの修正、ミガキ仕上げなどに使用しています。主にステンレスの部品に使っていて、場所により水砥ぎ、から砥ぎの砥ぎ方ができ、重宝しています。また粒度ごとに色分けされているので、間違いの防止になっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    表面の修正
    評価 5.0満足度:5.02021/03/04
    金属やプラスチックの表面を修正するのに使用してます。セット品なので番手が色々揃っているのが良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    楽器修理
    評価 5.0満足度:5.02019/05/08
    ギターの塗装修理に便利です。
    高価なマイクロメッシュに匹敵する、出来栄えです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品

仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品

    ユニロンシート ソフト 150x230

    ユニロンシート ソフト 150x230

      "マタドール"耐水ペーパー

      "マタドール"耐水ペーパー

        ファブリックシート(ナイロンシート)

        ファブリックシート(ナイロンシート)

          工業用パッド

          工業用パッド

            トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

            トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

              研磨布 228mm×280mm

              研磨布 228mm×280mm

                耐水研磨紙WTCC-S

                耐水研磨紙WTCC-S

                  メーカー トラスコ中山 柳瀬 ベルスター研磨材工業 ノリタケコーテッドアブレーシブ ミスミ スリーエムジャパン 理研コランダム アズワン
                  通常価格 500円 405円 308円 3,883円 2,268円 70円 204円 6,010円
                  通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 空研ぎペーパー 研磨布 耐水ペーパー
                  粒度(#) 1200 / 2000 / 400 / 800 - - - - - - -
                  形状 シート形状 - シート形状 - - - - -
                  砥粒 酸化アルミニウム A C - - C A -
                  基材 ポリプロピレン系合成紙 - - ナイロン不織布 - - -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。