(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドフィルム

ダイヤモンドフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,070円 ~ 5,180円
税込価格
2,277円 ~ 5,698円

【特長】・厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    100
  • 基材厚(mm):
    0.08
  • 砥粒:
    D
  • 形状:
    シート形状
  • 色:

(i)ご注意

  • 使用前に製品の外観上の欠陥、異常が無いことを確認してご使用ください。シートの光沢が無い方が砥材面(研磨面)です。製造年月より5年以内にご使用ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
10

2個

2,070( 2,277円 )

1日目

2500
10

2個

2,070( 2,277円 )

1日目

400
10

1個

5,180( 5,698円 )

1日目

4000
10

2個

2,070( 2,277円 )

1日目

800
10

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

8000
10

2個

2,070( 2,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
・ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
【用途】
・金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
・コーティング層の表面処理に。

(i)ご注意

  • 使用前に製品の外観上の欠陥、異常が無いことを確認してご使用ください。シートの光沢が無い方が砥材面(研磨面)です。製造年月より5年以内にご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドフィルム

ダイヤモンドフィルム

    ダイヤフィルム

    ダイヤフィルム

      ダイヤフィルムシート

      ダイヤフィルムシート

        ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

        ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

          3M™ラッピングフィルム研磨材

          3M™ラッピングフィルム研磨材

            ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

            ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

              ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

              ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                  フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                  フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                    フィルム研磨シート(含浸タイプ)

                    フィルム研磨シート(含浸タイプ)

                      ラッピングフィルムシート

                      ラッピングフィルムシート

                        精密研磨フィルムシート

                        精密研磨フィルムシート

                          ラッピングフィルム研磨剤

                          ラッピングフィルム研磨剤

                            メーカー トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ 柳瀬 ナカニシ スリーエムジャパン ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ミニター ミニター 三共理化学 理研コランダム トラスコ中山
                            通常価格 2,070円 2,945円 2,006円 5,600円 23,579円 2,700円 4,800円 360円 14,481円 1,620円 250円 2,712円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            幅(mm) 100 100 100 220 216 100 100 230 110 230 230 228 230
                            長さ(mm) 100 100 100 280 280 100 100 280 110 280 280 280 280
                            基材厚(mm) 0.08 0.08~0.09 - - - 0.2 0.2 - - - - - -
                            砥粒 D D D - - D D A D - A WA A
                            形状 シート形状 - シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 - - シート形状 シート形状 シート形状

                            ダイヤモンドフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました